(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
8,320円 ~ 11,160円
税込価格
9,152円 ~ 12,276円

ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACファン。【特長】・低消費電...

詳細情報を確認する

  • 機種:
    ACDCファン
  • フレームサイズ:
    120x120
  • フレーム厚:
    38mm
  • 定格電圧:
    100~240
  • 安全規格:
    PSE / CE / UL / CUL / TUV / CSA
  • 最大風量(AC-50Hz時)(m3/min):
    3
  • 最大風量(AC-60Hz時)(m3/min):
    3
  • 音圧レベル(AC-50Hz時)(dB):
    42
  • 音圧レベル(AC-60Hz時)(dB):
    42
  • 最大静圧(AC-50Hz時)(Pa):
    84
  • 最大静圧(AC-60Hz時)(Pa):
    84
  • フレーム材質:
    樹脂
  • 期待寿命(h):
    60000
  • 保護機能:
    電流カット方式、拘束時焼損保護
  • 定格電流(A):
    0.08
  • 定格入力(W):
    4.4
  • 難燃グレード:
    フレーム:UL94V-0 / 羽根:UL94V-1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

ACDCファン(San Ace 120AD)の特長

商品参考図

商品参考図

  • フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)。
  • 羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)。
  • 保存温度範囲:-30~+70℃(結露なきこと)。

※交流入力端子に直接はんだ付けをおこなわないでください。

製品仕様

型番定格電圧
[V]
使用電圧範囲
[V]
周波数
[Hz]
定格電流
[A]
定格入力
[W]
定格回転速度
[min-1]
最大風量最大静圧音圧レベル
[dB(A)]
使用温度範囲
[℃]
期待寿命
[h]
[m3/min][CFM][Pa][inchH2O]
9AD1201H12100~24090~26450/600.084.43,2503.0106840.3442-20~+7560,000/60℃

上記の型番は、リブ付・センサなし。リブなしの場合、型番の末尾に1が追加になる。

型番定格電圧
[V]
使用電圧範囲
[V]
周波数
[Hz]
定格電流
[A]
定格入力
[W]
定格回転速度
[min-1]
最大風量最大静圧音圧レベル
[dB(A)]
使用温度範囲
[℃]
期待寿命
[h]
[m3/min][CFM][Pa][inchH2O]
9AD1201H1H100~24090~26450/600.084.43,2503.0106840.3442-20~+7560,000/60℃

上記の型番は、リブ付・ロースピードセンサ付。リブなしの場合、型番の末尾に1が追加になる。

寸法

外形寸法図(センサなし)

外形寸法図(センサなし)

外形寸法図(ロースピードセンサ付)

外形寸法図(ロースピードセンサ付)

取付穴参考寸法図(吸込側)

取付穴参考寸法図(吸込側)

取付穴参考寸法図(吐出側)

取付穴参考寸法図(吐出側)

型番リスト

型番
センサ仕様
フレーム形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[その他] ロースピード
リブ有
10

1個

11,160( 12,276円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] ロースピード
リブ無
10

1個

11,160( 12,276円 )

9日目

リブ有
10

1個

8,320( 9,152円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

リブ無
10

1個

8,840( 9,724円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するACファン。
【特長】
・低消費電力(約72%低減)。
・長寿命(2.4倍)。
・ワイドレンジ(AC90V~264V)。
・軽量(樹脂フレーム採用のため約50%低減)。
・アース線の処理が不要。
・周波数による影響も受けず、どこでも同じ冷却性能を発揮。
【用途】
・制御盤、産業用インバータ、食品用冷蔵庫など交流電源を使用する場合に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)

    ACDCファン San Ace 92AD

    ACDCファン San Ace 92AD

      San Ace ACファン/□92mmシリーズ

      San Ace ACファン/□92mmシリーズ

        ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

        ACファン 15038PB 樹脂羽根 【旧5915PC】

          ACファン 08038PB 【旧3115PS】

          ACファン 08038PB 【旧3115PS】

            ACファン 08025MB 【旧3110MS】

            ACファン 08025MB 【旧3110MS】

              ACファン 11925PB 【旧4710PS】

              ACファン 11925PB 【旧4710PS】

                San Ace 低消費電力ファン 9GA

                San Ace 低消費電力ファン 9GA

                  San Ace ACファン/□60mmシリーズ

                  San Ace ACファン/□60mmシリーズ

                    ACファン 11938MB 【旧4715MS】

                    ACファン 11938MB 【旧4715MS】

                      ACファン 06030PB 【旧2412PS】

                      ACファン 06030PB 【旧2412PS】

                        防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

                        防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

                          ACファン 09225PB 【旧3610PS】

                          ACファン 09225PB 【旧3610PS】

                            メーカー 山洋電気 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ ミネベアミツミ 山洋電気 山洋電気 ミネベアミツミ ミネベアミツミ 山洋電気 ミネベアミツミ
                            通常価格 8,320円 8,790円 2,620円 8,520円 3,820円 3,790円 3,870円 2,840円 2,620円 4,250円 3,790円 8,432円 4,490円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            機種 ACDCファン ACDCファン ACファン ACファン ACファン ACファン ACファン DCファン ACファン ACファン ACファン DCファン ACファン
                            フレームサイズ 120x120 92x92 92x92 150xφ172 80x80 80x80 119x119 - 60x60 119x119 60x60 92x92 92.5x92.5
                            フレーム厚 38mm 38mm 25mm 38mm 38mm 25.3mm 25.5mm - - 38mm 30mm 25mm 25mm
                            定格電圧 100~240 100~240 - - - AC100V - - - - AC100V - -
                            安全規格 PSE / CE / UL / CUL / TUV / CSA PSE / CE / UL / CUL / TUV / CSA - - - - - UL / CUL / TUV - - - UL / CUL / TUV -

                            ACDCファン San Ace 120AD(□120×38mm厚)のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            ヒートシンクの冷却に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/10/25
                            サイリスタのヒートシンクを冷却するファンとして使用しています。今までは他社商品を使用していましたが、入手に時間がかかるのでこの商品を購入しました。以前使用していた他社商品には付属していたスピードセンサーのケーブルが付いておらず、別途購入となりました。できればこの様なケーブルはセットとして欲しいです。また、価格が高騰しているので次回の購入は再検討します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御装置の冷却ファン
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/27
                            省エネ仕様なので悪くなったファンを順に交換し省エネか進めようと思っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました