ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するDCファン。【特長】・低消費電...
商品参考図
※ 交流入力端子に直接はんだ付けをおこなわないでください。
型番 | 定格電圧 [V] | 使用電圧範囲 [V] | 周波 [Hz] | 定格電流 [A] | 定格入力 [W] | 定格回転速度 [min-1] | 最大風量 | 最大静圧 | 音圧レベル [dB(A)] | 使用温度範囲 [℃] | 期待寿命 [h] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | ||||||||||
9AD0901H12 | 100~240 | 90~264 | 50/60 | 0.08 | 4.5 | 3,850 | 1.50 | 53.0 | 90 | 0.36 | 40 | -20~+75 | 60,000/60℃ |
9AD0901M12 | 0.06 | 3.0 | 3,100 | 1.18 | 41.7 | 56 | 0.22 | 33 |
上記の型番は、リブ付・センサなし。リブなしの場合、型番の末尾に1が追加になる。
型番 | 定格電圧 [V] | 使用電圧範囲 [V] | 周波 [Hz] | 定格電流 [A] | 定格入力 [W] | 定格回転速度 [min-1] | 最大風量 | 最大静圧 | 音圧レベル [dB(A)] | 使用温度範囲 [℃] | 期待寿命 [h] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[m3/min] | [CFM] | [Pa] | [inchH2O] | ||||||||||
9AD0901H1H | 100~240 | 90~264 | 50/60 | 0.08 | 4.5 | 3,850 | 1.50 | 53.0 | 90 | 0.36 | 40 | -20~+75 | 60,000/60℃ |
9AD0901M1H | 0.06 | 3.0 | 3,100 | 1.18 | 41.7 | 56 | 0.22 | 33 |
上記の型番は、リブ付・ロースピードセンサ付。リブなしの場合、型番の末尾に1が追加になる。
外形寸法図(センサなし)
外形寸法図(ロースピードセンサ付)
取付穴参考寸法図(吸込側)
取付穴参考寸法図(吐出側)
Loading...
ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するDCファン。
【特長】
・低消費電力、長寿命、ワイドレンジ(AC90V~264V)。
・樹脂フレーム採用のため金属フレーム製品より軽量。アース線の処理が不要。
・周波数による影響も受けず、どこでも同じ冷却性能を発揮。
【用途】
・制御盤、産業用インバータ、食品用冷蔵庫。
・交流電源を使用する場合に最適。
9AD0901H12で型番確定
ACDCファン San Ace 92ADの型番9AD0901H12のページです。
型番9AD0901H12に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
9AD0901H121 |
9AD0901H1H |
9AD0901H1H1 |
9AD0901M12 |
9AD0901M121 |
9AD0901M1H |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | センサ仕様 | 最大風量(AC-50Hz時) (m3/min) | 最大風量(AC-60Hz時) (m3/min) | 音圧レベル(AC-50Hz時) (dB) | 音圧レベル(AC-60Hz時) (dB) | 最大静圧(AC-50Hz時) (Pa) | 最大静圧(AC-60Hz時) (Pa) | フレーム形状 | 定格電流 (A) | 定格入力 (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,272円 ( 9,099円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 10 | 無 | 1.5 | 1.5 | 40 | 40 | 90 | 90 | リブ無 | 0.08 | 4.5 | |
9,872円 ( 10,859円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | [その他] ロースピード | 1.5 | 1.5 | 40 | 40 | 90 | 90 | リブ有 | 0.08 | 4.5 | |
9,872円 ( 10,859円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 10 | [その他] ロースピード | 1.5 | 1.5 | 40 | 40 | 90 | 90 | リブ無 | 0.08 | 4.5 | |
8,272円 ( 9,099円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 無 | 1.18 | 1.18 | 33 | 33 | 56 | 56 | リブ有 | 0.06 | 3 | |
8,272円 ( 9,099円 ) | 1個 | あり | 9日目 | 10 | 無 | 1.18 | 1.18 | 33 | 33 | 56 | 56 | リブ無 | 0.06 | 3 | |
9,872円 ( 10,859円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | [その他] ロースピード | 1.18 | 1.18 | 33 | 33 | 56 | 56 | リブ有 | 0.06 | 3 |