(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
絶縁キャップ付棒型裸圧着端子 長さ32.5(10個入)

絶縁キャップ付棒型裸圧着端子 長さ32.5(10個入) (レビュー)

通常価格(税別)
1,754円
税込価格
1,929円
通常出荷日
1日目
裸棒形端子と絶縁キャップがセットの絶縁キャップ付棒型裸圧着端子。
【特長】
・色:黄。
・透明内寸:3.4mm。
・全長:32.5mm。
・電線抱合範囲単線:1.82~2.89mm。
・電線抱合範囲:AWG12/10。
・電線抱合範囲 より線:2.63~6.64mm2
・JIS規格品:×。
・棒状/単線対応タイプ端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ絶縁体:ポリ塩化ビニール。
【用途】
・軟銅のより線または、単線の電線を接続するために利用。

絶縁キャップ付棒型裸圧着端子 長さ32.5(10個入)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

IH用コンセントにより線を接続するため
評価 5.0満足度:5.02022/01/29
ちゃんとしたメーカー製のしっかりとした端子で、太いより線を圧着しても全く問題ありません。
確実にコンセントへ接続できました。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    IH用コンセントにより線を接続するため
    評価 5.0満足度:5.02022/01/29
    ちゃんとしたメーカー製のしっかりとした端子で、太いより線を圧着しても全く問題ありません。
    確実にコンセントへ接続できました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁キャップ付棒型裸圧着端子 長さ32.5(10個入)

絶縁キャップ付棒型裸圧着端子 長さ32.5(10個入)

    絶縁キャップ付棒型裸圧着端子長さ22.0(10個入)

    絶縁キャップ付棒型裸圧着端子長さ22.0(10個入)

      裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ29.5(12個入)

      裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ29.5(12個入)

        裸圧着端子丸形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ19.5(25個入)

        裸圧着端子丸形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ19.5(25個入)

          裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ28.0(15個入)

          裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ28.0(15個入)

            裸圧着端子丸形 φ5.3(スタッド径5.3mm) 長さ23.5(15個入)

            裸圧着端子丸形 φ5.3(スタッド径5.3mm) 長さ23.5(15個入)

              裸圧着端子丸形 φ5.3(スタッド径5.3mm) 長さ18.2(25個入)

              裸圧着端子丸形 φ5.3(スタッド径5.3mm) 長さ18.2(25個入)

                裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm) 長さ25.5(25個入)

                裸圧着端子丸形 φ8.4(スタッド径8.4mm) 長さ25.5(25個入)

                  銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

                  銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子TGV(R形)丸形【50~100個入り】

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子TGV(R形)丸形【50~100個入り】

                      ビニル絶縁付棒状端子(F形・ストレート形)

                      ビニル絶縁付棒状端子(F形・ストレート形)

                        TCVキャップ 1.25mm<sup>2</sup>用 青(20個入)

                        TCVキャップ 1.25mm2用 青(20個入)

                          フェルール 2本線用棒端子(TWIN)

                          フェルール 2本線用棒端子(TWIN)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 冨士端子工業 ニチフ端子工業 日本圧着端子製造 トラスコ中山 フエニックス・コンタクト
                            通常価格 1,754円 2,100円 1,564円 1,929円 1,564円 1,929円 1,929円 1,754円 1,316円 1,253円 14円 165円 27円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。