(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO TCVキャップ 60.00mm2用 青 10個入【10個入り】

TRUSCO TCVキャップ 60.00mm2用 青 10個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
648円
税込単価
713円

【特長】・ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。・カラーバリエーシ...

詳細情報を確認する

型番

TCV60B10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCV60B10

1パック

10個入り

648( 713円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。
・カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。
【用途】
・端子用絶縁キャップとして。
【商品仕様】
・色:青
・最高使用温度(℃):60
・全長(mm):39
・内寸(mm):13.9
・適用端子:60mm[[の2乗]]用
・袋入数(個):10
・使用温度範囲:-40~60℃
・JANコード:4989999478839
・トラスココード:819-1850
・質量:49.5g
【材質/仕上】
・軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)

TCV60B10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO TCVキャップ 60.00mm2用 青 10個入の型番TCV60B10のページです。
型番TCV60B10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO TCVキャップ 60.00mm2用 青 10個入

TRUSCO TCVキャップ 60.00mm2用 青 10個入

    TCVキャップ 3.50mm<sup>2</sup>用 青(20個入)

    TCVキャップ 3.50mm2用 青(20個入)

      TCVキャップ 38.00mm2用 青(10個入)

      TCVキャップ 38.00mm2用 青(10個入)

        TCVキャップ 5.50mm<sup>2</sup>用 青(20個入)

        TCVキャップ 5.50mm2用 青(20個入)

          TCVキャップ 8.00mm<sup>2</sup>用 青(20個入)

          TCVキャップ 8.00mm2用 青(20個入)

            TCVキャップ 14.00mm<sup>2</sup>用 青 20個入

            TCVキャップ 14.00mm2用 青 20個入

              TCVキャップ 2.00mm<sup>2</sup>用 青(20個入)

              TCVキャップ 2.00mm2用 青(20個入)

                TCVキャップ 1.25mm<sup>2</sup>用 黒(20個入)

                TCVキャップ 1.25mm2用 黒(20個入)

                  TCVキャップ 14.00mm<sup>2</sup>用 黒(20個入)

                  TCVキャップ 14.00mm2用 黒(20個入)

                    TCVキャップ(60.00mm<sup>2</sup>用・黒・軟質PVC)

                    TCVキャップ(60.00mm2用・黒・軟質PVC)

                      TCVキャップ 22.00mm<sup>2</sup>用 黒 10個入

                      TCVキャップ 22.00mm2用 黒 10個入

                        TCVキャップ 2.00mm<sup>2</sup>用 黒(20個入)

                        TCVキャップ 2.00mm2用 黒(20個入)

                          TCVキャップ 38.00mm<sup>2</sup>用 黒

                          TCVキャップ 38.00mm2用 黒

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 648円 228円 488円 228円 260円 446円 213円 165円 446円 669円 374円 213円 419円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            TRUSCO TCVキャップ 60.00mm2用 青 10個入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました