(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TCVキャップ 38.00mm2用 青(10個入)【10個入り】

TCVキャップ 38.00mm2用 青(10個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
488円
税込単価
537円

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップ。【特長】・色:青。・最高使用温度...

詳細情報を確認する

型番

TCV38B10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

TCVキャップ TCV38B10の仕様

TCV38B10の外観

TCV38B10の外観

TCVキャップの外観・寸法

TCVキャップの外観・寸法

  • 全長33×内寸11.8mm
  • 質量:34.5g
TCVキャップの使用例

TCVキャップの使用例

※画像は代表画像です。本製品の仕様と異なる場合があります。

製品環境情報シート(製品含有化学物質)

材料と化学物質品番TCV-38-B-10
材料/化学物質群閾値レベル(報告レベル)
アスベスト類意図的添加-
一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ生地完成品や革製品の質量に対する含有率が
30ppm(0.003%)を超える場合
-
カドミウム/カドミウム化合物均質材料の質量に対する含有率が
100ppm(0.01%)を超える場合
-
六価クロム化合物均質材料の質量に対する含有率が
1,000ppm(0.1%)を超える場合
-
鉛/鉛化合物均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合、また電池では電池中に鉛の40ppm(0.004%)を超える場合-
水銀/水銀化合物意図的添加 または
均質材料の質量に対する含有率が
1,000ppm(0.1%)を超える場合
-
オゾン層破壊物質意図的添加-
ポリ臭化ビフェニル類
(PBB類)
均質材料の質量に対する含有率が
1,000ppm(0.1%)を超える場合
-
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE類)均質材料の質量に対する含有率が
1,000ppm(0.1%)を超える場合
-
ポリ塩化ビフェニル類及び
ポリ塩化ターフェニル類
(PCB類、PCT類)
PCB類については意図的添加
PCT類については材料の50ppm(0.005%)を超える場合
-
ポリ塩化ナフタレン
(塩素原子数が3以上)
意図的添加-
放射性物質意図的添加-
一部の短鎖型塩化パラフィン
(C10-C13)
均質材料の質量に対する含有率が
1,000ppm(0.1%)を超える場合
-
トリブチルスズ=オキシド
(TBTO)
意図的添加 または 製品の
1,000ppm(0.1%)を超える場合
-
一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)意図的添加 または スズ元素として、材料中の1,000ppm(0.1%)を超える場合-
  • ※ 対象は製品本体とし、梱包・付属品は含みません。「-」は含有されていないことを表します。
  • ※ 含有レベルの数値はppmで表しています。一般的には、1,000ppm=0.1重量%として換算されます。
  • ※ 本調査票はサプライチェーンに対してトラスコ中山で調査した結果を記載したものです。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCV38B10

1パック

10個入り

488( 537円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップ。
【特長】
・色:青。
・最高使用温度:60℃/使用温度範囲:-40~+60℃。
・材質:軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)。
・製造国:日本。
【用途】
・端子用絶縁キャップとして。
・適用端子:38mm2用。

TCV38B10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TCVキャップ 38.00mm2用 青(10個入)の型番TCV38B10のページです。
型番TCV38B10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TCVキャップ 38.00mm2用 青(10個入)

TCVキャップ 38.00mm2用 青(10個入)

    TCVキャップ 3.50mm<sup>2</sup>用 青(20個入)

    TCVキャップ 3.50mm2用 青(20個入)

      TCVキャップ 5.50mm<sup>2</sup>用 青(20個入)

      TCVキャップ 5.50mm2用 青(20個入)

        TCVキャップ 8.00mm<sup>2</sup>用 青(20個入)

        TCVキャップ 8.00mm2用 青(20個入)

          TCVキャップ 14.00mm<sup>2</sup>用 青 20個入

          TCVキャップ 14.00mm2用 青 20個入

            TCVキャップ 2.00mm<sup>2</sup>用 青(20個入)

            TCVキャップ 2.00mm2用 青(20個入)

              TRUSCO TCVキャップ 60.00mm2用 青 10個入

              TRUSCO TCVキャップ 60.00mm2用 青 10個入

                TCVキャップ 1.25mm<sup>2</sup>用 黒(20個入)

                TCVキャップ 1.25mm2用 黒(20個入)

                  TCVキャップ 14.00mm<sup>2</sup>用 黒(20個入)

                  TCVキャップ 14.00mm2用 黒(20個入)

                    TCVキャップ(60.00mm<sup>2</sup>用・黒・軟質PVC)

                    TCVキャップ(60.00mm2用・黒・軟質PVC)

                      TCVキャップ 22.00mm<sup>2</sup>用 黒 10個入

                      TCVキャップ 22.00mm2用 黒 10個入

                        TCVキャップ 2.00mm<sup>2</sup>用 黒(20個入)

                        TCVキャップ 2.00mm2用 黒(20個入)

                          TCVキャップ 38.00mm<sup>2</sup>用 黒

                          TCVキャップ 38.00mm2用 黒

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 488円 228円 228円 260円 446円 213円 648円 165円 446円 669円 374円 213円 419円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            TCVキャップ 38.00mm2用 青(10個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました