(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TCVキャップ 22.00mm2用 赤(10個入)【10個入り】

TCVキャップ 22.00mm<sup>2</sup>用 赤(10個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
374円
税込単価
411円

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップ。【特長】・色別表示に最適なカラー...

詳細情報を確認する

型番

TCV22R10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

TRUSCO TCVキャップ 22.00mm²用 赤 10個入の仕様

  • 材質:軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
  • 製造国:日本
TCVキャップ 22.00mm2用 赤(10個入):関連画像

TRUSCO TCVキャップ 22.00mm2用 赤 10個入の外観

TCVキャップ 22.00mm2用 赤(10個入):関連画像

TRUSCO TCVキャップ 22.00mm2用 赤 10個入の使用例

品番 最高使用温度
(℃)
全長
(mm)
内寸
(mm)
適用端子
TCV-22-R-10 60 29 9.5 22.00m​m​2

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCV22R10

2パック

10個入り

374( 411円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップ。
【特長】
・色別表示に最適なカラーバリエーションが6色。
【用途】
・端子用絶縁キャップ。

TCV22R10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TCVキャップ 22.00mm2用 赤(10個入)の型番TCV22R10のページです。
型番TCV22R10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TCVキャップ 22.00mm<sup>2</sup>用 赤(10個入)

TCVキャップ 22.00mm2用 赤(10個入)

    TCVキャップ(60.00mm<sup>2</sup>用・赤・軟質PVC)

    TCVキャップ(60.00mm2用・赤・軟質PVC)

      TCVキャップ 14.00mm<sup>2</sup>用 赤(20個入)

      TCVキャップ 14.00mm2用 赤(20個入)

        TCVキャップ(38.00mm<sup>2</sup>用・赤・軟質PVC)

        TCVキャップ(38.00mm2用・赤・軟質PVC)

          TCVキャップ 1.25mm<sup>2</sup>用 赤 20個入

          TCVキャップ 1.25mm2用 赤 20個入

            TCVキャップ 2.00mm<sup>2</sup>用 赤(20個入)

            TCVキャップ 2.00mm2用 赤(20個入)

              TCVキャップ 5.50mm<sup>2</sup>用 赤(20個入)

              TCVキャップ 5.50mm2用 赤(20個入)

                TCVキャップ 3.50mm<sup>2</sup>用 赤(20個入)

                TCVキャップ 3.50mm2用 赤(20個入)

                  品川商工 TCVキャップ(赤) (20個入)

                  品川商工 TCVキャップ(赤) (20個入)

                    品川商工 TCVキャップ(赤) (20個入)

                    品川商工 TCVキャップ(赤) (20個入)

                      TCVキャップ 14.00mm<sup>2</sup>用 緑(20個入)

                      TCVキャップ 14.00mm2用 緑(20個入)

                        TRUSCO TCVキャップ 22.00mm2用 緑 10個入

                        TRUSCO TCVキャップ 22.00mm2用 緑 10個入

                          TCVキャップ 5.50mm<sup>2</sup>用 緑(20個入)

                          TCVキャップ 5.50mm2用 緑(20個入)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 品川商工 品川商工 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 374円 669円 446円 504円 165円 213円 228円 228円 1,303円 1,897円 446円 360円 228円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能

                            TCVキャップ 22.00mm2用 赤(10個入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました