(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:53112676
SKINTOP MS-M BRUSH ケーブルグランド ケーブルグランド

SKINTOP MS-M BRUSH ケーブルグランド 53112676

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,042円
税込単価
3,346円

【特長】・Mネジ規格(EN60423) EMC対策用ケーブルグランド(※ロック...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 外形図は、商品情報をご確認ください。

型番

53112676 解除

Loading...

53112676 の仕様・寸法情報

商品情報

SKINTOP MS-M BRUSHの詳細

  • 最適な、低抵抗360゜シールドコンタクト
  • 比較可能な他のあらゆるシステムよりも迅速
  • 単純構造および高信頼性
  • 調整時の最大限の組立自由度
  • 保護等級:IP68-10bar(M12-M110)/IP69(M12-M63)
  • 温度範囲:可動時-25℃~+100℃/固定設置-40℃~+100℃
  • 適合基準/認可:ULファイル番号E79903
SKINTOP®MS-M BRUSH:関連画像

53112676/53112677/53112679

SKINTOP MS-M BRUSHの寸法

型番型指定/サイズ外径φ(mm)、最小-最大ブレード上の最小φ(mm)SWレンチサイズmmネジ長さ、D(mm)
53112676M 25×1,59-176298
53112677M 32×1,511-218369
53112679M 50×1,527-35145410
 

SKINTOP MS-M BRUSH ケーブルグランドの製品説明動画

 SKINTOP MS-M BRUSH ケーブルグランド

型番リスト

型番
使用ケーブル外径
ネジサイズ
ねじ長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

53112676

Φ9~17
M25×1.5
8
10

1個

3,042( 3,346円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Mネジ規格(EN60423) EMC対策用ケーブルグランド(※ロックナット別売)。
・CEマーキング/c-UL認証(UL Flie No.:E79903)/VDE/TUV認証。
・ボディ:ニッケル真鍮メッキ/インサート:ポリアミド(UL94V-2)シールリング:エラストマー/O-リング:エラストマー/ブラシ:真鍮。
・保護等級:IP68(5気圧~10気圧)、IP69(※M63plusを除く) EN60529/NEMA Type1,4X,6,12。
・温度範囲:固定時-40℃~+100℃/可動時-25℃~+100℃。
・ストレインリリーフ:DIN EN62444 Kat.A準拠。
・最適な、低抵抗360°全周シールド接続。
・比較可能な他のあらゆるシステムよりも迅速。
・単純構造および高信頼性。
・調整時の最大限の組立自由度。
【用途】
・各種制御盤・動力盤・操作盤・ジャンクションボックス等のケーブルエントリー、EMC対策。
・EMCに準拠した銅編組のアース、または銅製シャフトシース付きケーブル。
・オートメーションシステム。
・ハイパワードライブ。
・周波数変換器。
・コンベヤーおよび輸送システム。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 外形図は、商品情報をご確認ください。

カタログ

 

53112676で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKINTOP MS-M BRUSH ケーブルグランドの型番53112676のページです。
型番53112676に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SKINTOP MS-M BRUSH ケーブルグランド

SKINTOP MS-M BRUSH ケーブルグランド

    SKINTOP MS-SC-M ケーブルグランド

    SKINTOP MS-SC-M ケーブルグランド

      ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ

      ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ

        SKINTOP STR ケーブルグランド

        SKINTOP STR ケーブルグランド

          SKINTOP STR-M ケーブルグランド

          SKINTOP STR-M ケーブルグランド

            エスシーロック SCSタイプ(ねじこみタイプ)

            エスシーロック SCSタイプ(ねじこみタイプ)

              SKINTOP MS-SC ケーブルグランド

              SKINTOP MS-SC ケーブルグランド

                メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ

                メタルケーブルグランド 高防水タイプ AGMシリーズ

                  ケーブルグランド THA45シリーズ

                  ケーブルグランド THA45シリーズ

                    エスシーロック 汎用タイプ SKタイプ

                    エスシーロック 汎用タイプ SKタイプ

                      SKINDICHT SHVE-M ケーブルグランド

                      SKINDICHT SHVE-M ケーブルグランド

                        RS Pro ケーブルグランド

                        RS Pro ケーブルグランド

                          SKINDICHT SHVE ケーブルグランド

                          SKINDICHT SHVE ケーブルグランド

                            メーカー LAPP LAPP タカチ電機工業 LAPP LAPP 星和電機 LAPP タカチ電機工業 タカチ電機工業 星和電機 LAPP RS PRO LAPP
                            通常価格 3,042円 929円 383円 116円 143円 198円 964円 608円 277円 269円 1,064円 195円 1,374円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ケーブルグランド ケーブルグランド - ケーブルグランド ケーブルグランド - ケーブルグランド - - - ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド
                            形状 シールド型 シールド型 - 一体型 一体型 - シールド型 - - - シールド型 一体型 シールド型
                            ネジ規格 Mネジ Mネジ - PGネジ Mネジ - PGネジ - - - Mネジ - PGネジ
                            材質 金属 金属 - 樹脂 樹脂 - 金属 - - - 金属 樹脂 金属
                            保護機能(耐環境性) 防水性 防水性 - 防水性 - - 防水性 - - - 防水性 防水性 / 難燃性 防水性

                            SKINTOP MS-M BRUSH ケーブルグランドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どのようにしてシールド処理を行いますか。
                            A
                            ケーブルのシールド部をブラシコンタクトに接触させることで、ケーブルのシールド処理として使用できます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            53112677
                            53112679
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?使用ケーブル外径 ネジサイズ ねじ長
                            (mm)

                            4,063円

                            ( 4,469円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10Φ11~21M32×1.59

                            5,938円

                            ( 6,532円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10Φ27~35M50×1.510

                            ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました