(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:52005540
SKINDICHT SVRE ケーブルグランド ケーブルグランド

SKINDICHT SVRE ケーブルグランド 52005540

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
436円 174円
税込単価
480円 191円

【特長】・PGネジ規格(EN60423) 多層シールリング付ケーブルグランド(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 外形図は、商品情報をご確認ください。

型番

52005540 解除

Loading...

52005540 の仕様・寸法情報

商品情報

SKINDICHT SVREの詳細

  • 複数のケーブル径に合わせて調整するための切り込みシールリング付き
  • 多くのサイズを在庫する必要なし
  • 材質:本体 ニッケルメッキ真鍮/切込みシール CR
  • 保護等級:IP54
  • 温度範囲:-20℃~+80℃
SKINDICHT®SVRE:関連画像

SKINDICHT SVRE イメージ

  • ※ 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

SKINDICHT SVREの寸法

商品番号 商品の指定/
サイズ
切り込みシーリングリング
φF(mm)
SW1/SW2
mm
全体の長さ、C
(mm)
ネジ長、
D(mm)
52000310 SVRE11 7/10/12.5 20/18 22.6 6
52000320 SVRE13,5 7/10.5/13/16 22/20 26.1 6.5
52000330 SVRE16 8/10.5/13.5/16 24/22 27.1 6.5
52000340 SVRE21 11/15/18/20 30/28 29.6 7
52000350 SVRE29 19/23/27/31 40/37 32.6 8

型番リスト

型番
使用ケーブル外径
ネジサイズ
ねじ長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

52005540

Φ5/Φ8
PG9
6
10

1個

436円

174

( 191円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PGネジ規格(EN60423) 多層シールリング付ケーブルグランド(※ロックナット別売)。
・CEマーキング。
・ボディ:ニッケル真鍮メッキ/ 多層シールリング:CR(クロロプレン)/ コンプレッションワッシャー:スチール亜鉛メッキ。
・保護等級:IP54 EN 60529に準拠。
・温度範囲:-20℃~+80℃。
・ケーブルを締め付けるシールリングが多層の為、ご使用のケーブル外径に合わせて調整可能。
・PGネジサイズ:PG9A~PG48。
・複数のケーブル径に合わせて調整するための切り込みシールリング付き。
・多くのサイズを在庫する必要なし。
【用途】
・各種制御盤・動力盤・ジャンクションボックス等のケーブルエントリー。
・真鍮ケーブルグランド、六角コネクタおよび切り込みバリアブルシールリング付き。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 外形図は、商品情報をご確認ください。

カタログ

 

52005540で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKINDICHT SVRE ケーブルグランドの型番52005540のページです。
型番52005540に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SKINDICHT SVRE ケーブルグランド

SKINDICHT SVRE ケーブルグランド

    SKINDICHT SHVE-M ケーブルグランド

    SKINDICHT SHVE-M ケーブルグランド

      SKINDICHT SHVE ケーブルグランド

      SKINDICHT SHVE ケーブルグランド

        SKINDICHT MINI NBR ケーブルグランド

        SKINDICHT MINI NBR ケーブルグランド

          SKINTOP STR ケーブルグランド

          SKINTOP STR ケーブルグランド

            SKINTOP STR-M ケーブルグランド

            SKINTOP STR-M ケーブルグランド

              Han(R)産業用コネクタ フード・ケーブルグランド PG16/M25

              Han(R)産業用コネクタ フード・ケーブルグランド PG16/M25

                ケーブルグランド(マルチホール用シールピン)

                ケーブルグランド(マルチホール用シールピン)

                  SKINTOP MS-SC-M ケーブルグランド

                  SKINTOP MS-SC-M ケーブルグランド

                    SKINTOP MS-SC ケーブルグランド

                    SKINTOP MS-SC ケーブルグランド

                      SKINTOP CLICK ケーブルグランド

                      SKINTOP CLICK ケーブルグランド

                        Han(R)産業用コネクタ ケーブルグランド PG29/PG21

                        Han(R)産業用コネクタ ケーブルグランド PG29/PG21

                          PGネジケーブルグランド RPGシリーズ

                          PGネジケーブルグランド RPGシリーズ

                            メーカー LAPP LAPP LAPP LAPP LAPP LAPP HARTING ミスミ LAPP LAPP LAPP HARTING タカチ電機工業
                            通常価格 436円 1,064円 1,374円 118円 116円 143円 1,272円 2,474円 929円 964円 521円 785円 140円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド - ケーブルグランド ケーブルグランド - 関連部品 ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド -
                            形状 一体型 シールド型 シールド型 - 一体型 一体型 - - シールド型 シールド型 ジョイント型 一体型 一体型
                            ネジ規格 PGネジ Mネジ PGネジ Mネジ PGネジ Mネジ - - Mネジ PGネジ - PGネジ PGネジ
                            材質 金属 金属 金属 金属 樹脂 樹脂 - - 金属 金属 樹脂 - 樹脂
                            保護機能(耐環境性) 防水性 防水性 防水性 - 防水性 - 防水性 - 防水性 防水性 - 防水性 防水性 / 耐油性 / 難燃性

                            SKINDICHT SVRE ケーブルグランドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 保護等級はどの程度ですか?
                            A
                            保護等級IP54です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            52000310
                            52000320
                            52000330
                            52000340
                            52000350
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?使用ケーブル外径 ネジサイズ ねじ長
                            (mm)

                            749円

                            ( 824円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10Φ7/Φ10/Φ12.5PG116

                            809円

                            ( 890円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10Φ7/Φ10.5/Φ13/Φ16PG13.56.5

                            940円

                            ( 1,034円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10Φ8/Φ10.5/Φ13.5/Φ16PG166.5

                            943円

                            ( 1,037円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10Φ11/Φ15/Φ18/Φ20PG217

                            1,314円

                            ( 1,445円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10Φ19/Φ23/Φ27/Φ31PG298

                            ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました