(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:53111100
SKINTOP STR-M ケーブルグランド ケーブルグランド

SKINTOP STR-M ケーブルグランド 53111100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
143円
税込単価
157円

【特長】・Mネジ規格(EN60423) ケーブルグランド(※ロックナット別売)...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 外形図は、商品情報をご確認ください。

型番

53111100 解除

Loading...

53111100 の仕様・寸法情報

商品情報

SKINTOP(R)STR-Mの詳細

  • 材質:ポリアミド(本体)/CR(シール)
  • 保護等級:IP 68-5 bar/IP 69
  • 温度範囲:-40℃~+100℃(固定設置)/-20℃~+100℃(可動)
SKINTOP STR-M:関連画像

SKINTOP(R)STR-Mイメージ

  • ※ 写真は正確な縮尺ではなく、それぞれの製品の詳細なイメージを表すものではありません。

SKINTOP(R)STR-Mの適用範囲

  • 外径が小さいケーブルをシールするために、縮小シールインサートを使用。

SKINTOP(R)STR-Mの適合基準/認可

  • ULファイル番号E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

SKINTOP(R)STR-Mの構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

SKINTOP(R)STR-Mの寸法

型番型指定/サイズクランプ範囲直径F
(mm)
SWレンチサイズ
mm
全長、C
(mm)
ネジ長さ、D
(mm)
SKINTOP(R)STR-Mシルバーグレー
53111100M 12×1,52-515308
53111110M 16×1,53.5-719348
53111120M 20×1,54-1025379
53111130M 25×1,55-13304010
53111140M 32×1,56-15364710
53111150M 40×1,59-23465210
SKINTOP(R)STR-M黒
53111300M 12×1,52-515308
53111310M 16×1,53.5-719348
53111320M 20×1,54-1025379
53111330M 25×1,55-13304010
53111340M 32×1,56-15364710
53111350M 40×1,59-23465210
 

SKINTOP STR-M ケーブルグランドの製品説明動画

 SKINTOP STR-M ケーブルグランド

型番リスト

型番
使用ケーブル外径
ネジサイズ
保護機能(耐環境性)
ねじ長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

53111100

Φ2~5
M12×1.5
シルバーグレー
防水性
8
10

4個

143( 157円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Mネジ規格(EN60423) ケーブルグランド(※ロックナット別売)。
・CEマーキング/UL・c-UL認証(UL Flie No.:E79903)/VDE/DNV-GL/TUV認証。
・ボディ:ポリアミド(UL94V-2)/シールリング:CR(クロロプレン)/O-リング:NBR(ニトリルゴム)。
・保護等級:IP68(5気圧)、IP69 EN60529/NEMA Type1&12。
・カラー:黒(耐候性)RAL9005/シルバーグレイRAL7001/ライトグレー(RAL7035)。
・温度範囲:固定時-40℃~+100℃/可動時-20℃~+100℃。
・ストレインリリーフ:DIN EN62444 Kat.A準拠。
【用途】
・各種制御盤・動力盤・操作盤・ジャンクションボックス等のケーブルエントリー。
・外径が小さいケーブルをシールするために、縮小シールインサートを使用。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 外形図は、商品情報をご確認ください。

カタログ

 

53111100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKINTOP STR-M ケーブルグランドの型番53111100のページです。
型番53111100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SKINTOP STR-M ケーブルグランド

SKINTOP STR-M ケーブルグランド

    SKINTOP STR ケーブルグランド

    SKINTOP STR ケーブルグランド

      SKINTOP CLICK ケーブルグランド

      SKINTOP CLICK ケーブルグランド

        SKINDICHT SHVE-M ケーブルグランド

        SKINDICHT SHVE-M ケーブルグランド

          SKINTOP MS-SC-M ケーブルグランド

          SKINTOP MS-SC-M ケーブルグランド

            ケーブルグランド(耐薬品)

            ケーブルグランド(耐薬品)

              SKINTOP MS-SC ケーブルグランド

              SKINTOP MS-SC ケーブルグランド

                SKINTOP MS-M BRUSH ケーブルグランド

                SKINTOP MS-M BRUSH ケーブルグランド

                  PGネジケーブルグランド RPGシリーズ

                  PGネジケーブルグランド RPGシリーズ

                    ナイロンコルゲートグランド

                    ナイロンコルゲートグランド

                      SKINDICHT SVRE ケーブルグランド

                      SKINDICHT SVRE ケーブルグランド

                        ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)

                        ケーブルグランド(Mネジ・PGネジ)

                          AGE EMCシールドケーブルグランド

                          AGE EMCシールドケーブルグランド

                            メーカー LAPP LAPP LAPP LAPP LAPP ミスミ LAPP LAPP タカチ電機工業 日本エイ・ヴィー・シー LAPP ミスミ タカチ電機工業
                            通常価格 143円 116円 521円 1,064円 929円 619円 964円 3,042円 140円 3,325円 436円 454円 2,353円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド - ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド -
                            形状 一体型 一体型 ジョイント型 シールド型 シールド型 一体型 シールド型 シールド型 一体型 フレキ・コルゲート型 一体型 一体型 シールド型
                            ネジ規格 Mネジ PGネジ - Mネジ Mネジ Mネジ PGネジ Mネジ PGネジ G(PF)ネジ PGネジ - Mネジ
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 金属 金属 樹脂 金属 金属 樹脂 樹脂 金属 樹脂 金属
                            代表規格 CE / UL / CUL / TUV CE / UL / CUL / TUV CE / UL / CUL CE CE / UL / CUL - CE CE / UL / CUL - CE CE - -

                            SKINTOP STR-M ケーブルグランドのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            ケーブル固定
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/21
                            数少ない、幅広いケーブル径に対応している製品なので重宝する。
                            しかしロックナットは付属しないので注意が必要です。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブルグランド
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/12
                            Mネジのケーブルグランドが破損したので、探していて見つけたので使用しました。
                            使用感は問題なしです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備のケーブルクランプとして使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/15
                            最初ライトグレーを選定していましたが、弊社の調達がミスミ様で購入することにした時、別売りのロックナットのライトグレーが見つから無いとの報告があり、ミスミ様へ問い合わせしました。
                            ミスミ様ではロックナットのライトグレーは取り扱ってない事が解かりました。グレーか黒のみです。
                            そして、本体はライトグレーか黒のみの取り扱いなので、
                            本体とロックナットを黒に変更して購入手配しました。

                            取り扱い色が明記してあると解かり易いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 固定用ロックナットも付属していますか?
                            A
                            別売しております。(GMP-GL-M)

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            53111110
                            53111120
                            53111130
                            53111140
                            53111300
                            53111310
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?使用ケーブル外径 ネジサイズ 保護機能(耐環境性) ねじ長
                            (mm)

                            146円

                            ( 161円 )
                            4個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10Φ3.5~7M16×1.5シルバーグレー防水性8

                            183円

                            ( 201円 )
                            3個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10Φ4~10M20×1.5シルバーグレー防水性9

                            283円

                            ( 311円 )
                            2個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10Φ5~13M25×1.5シルバーグレー防水性10

                            523円

                            ( 575円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10Φ6~15M32×1.5シルバーグレー防水性10

                            143円

                            ( 157円 )
                            4個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10Φ2~5M12×1.5耐候性 / 防水性8

                            146円

                            ( 161円 )
                            4個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10Φ3.5~7M16×1.5耐候性 / 防水性8

                            ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました