(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:52001860
SKINDICHT MINI NBR ケーブルグランド ケーブルグランド

SKINDICHT MINI NBR ケーブルグランド 52001860

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
594円
税込単価
653円

【特長】・CEマーキング。・小外径用ケーブル用ケーブルグランド(M6~M10/...

詳細情報を確認する

  • ネジ規格:
    Mネジ
  • 材質:
    金属
  • 代表規格:
    CE
  • 材質(本体):
    ニッケルメッキ真鍮

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 外形図は、商品情報をご確認ください。

型番

52001860 解除

Loading...

52001860 の仕様・寸法情報

商品情報

SKINDICHT MINI NBRの詳細

  • 高い保護等級
  • 極細の導体にも対応
  • 低背
  • 傷をつけにくいケーブルクランプ
  • 高密度パッキング
  • 材質:ニッケルメッキ真鍮(本体)/CR/NBR(シーリング)
  • 保護等級:IP 66/IP 68-5 bar
  • 温度範囲:-20℃~+100℃

SKINDICHT MINI NBR:関連画像

52001860/52001880

52102997/52102998

  • ※ 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

SKINDICHT MINI NBRの寸法

商品番号商品の指定/サイズクランピング範囲
φF(mm)
SW
(mm)
全体の長さ
C(mm)
ネジ長
D(mm)
SKINDICHT MINI NBR
52001860MINI 6×12-3919.75
52001880MINI 8×13.5-5.51120.55

型番リスト

型番
種類
形状
使用ケーブル外径
ネジサイズ
保護機能(耐環境性)
ねじ長(mm)
IP保護等級
使用温度範囲(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

52001860

ケーブルグランド
一体型
Φ2~3
M6×1.0
防水性
5
IP66/IP68
-20~+100
10

1個

594( 653円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CEマーキング。
・小外径用ケーブル用ケーブルグランド(M6~M10/Φ2 mm~7 mm)。
・ボディ:ニッケル真鍮メッキ/シールリング:CR(クロロプレン)/ O-リング:NBR(ニトリルゴム)。
・保護等級:IP66、IP68(5気圧30分) DIN EN60529に準拠。
・温度範囲:-20℃~+100℃。
・推奨締め付けトルク値:M6X1 1.5Nm、M8X1 3.0Nm、M10X1 6.0Nm。
【用途】
・各種ピグテールケーブル・各種盤/ボックス・センサーケーブル・狭所ケーブルエントリ。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 外形図は、商品情報をご確認ください。

カタログ

 

52001860で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKINDICHT MINI NBR ケーブルグランドの型番52001860のページです。
型番52001860に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SKINDICHT MINI NBR ケーブルグランド

SKINDICHT MINI NBR ケーブルグランド

    SKINDICHT SHVE-M ケーブルグランド

    SKINDICHT SHVE-M ケーブルグランド

      SKINTOP CLICK ケーブルグランド

      SKINTOP CLICK ケーブルグランド

        SKINDICHT SVRE ケーブルグランド

        SKINDICHT SVRE ケーブルグランド

          AGE EMCシールドケーブルグランド

          AGE EMCシールドケーブルグランド

            SKINDICHT SHVE ケーブルグランド

            SKINDICHT SHVE ケーブルグランド

              ケーブルグランド(Mネジ)

              ケーブルグランド(Mネジ)

                SKINTOP MS-SC-M ケーブルグランド

                SKINTOP MS-SC-M ケーブルグランド

                  スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ

                  スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ

                    SKINTOP MS-M BRUSH ケーブルグランド

                    SKINTOP MS-M BRUSH ケーブルグランド

                      SKINTOP STR-M ケーブルグランド

                      SKINTOP STR-M ケーブルグランド

                        メタルケーブルグランド

                        メタルケーブルグランド

                          Mネジケーブルグランド RMシリーズ

                          Mネジケーブルグランド RMシリーズ

                            メーカー LAPP LAPP LAPP LAPP タカチ電機工業 LAPP ミスミ LAPP タカチ電機工業 LAPP LAPP 日本エイ・ヴィー・シー タカチ電機工業
                            通常価格 118円 1,064円 521円 436円 2,353円 1,374円 240円 929円 280円 3,042円 143円 1,244円 129円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ネジ規格 Mネジ Mネジ - PGネジ Mネジ PGネジ Mネジ Mネジ Mネジ Mネジ Mネジ - Mネジ
                            材質 金属 金属 樹脂 金属 金属 金属 樹脂 金属 樹脂 金属 樹脂 - 樹脂
                            代表規格 CE CE CE / UL / CUL CE - CE - CE / UL / CUL - CE / UL / CUL CE / UL / CUL / TUV - -
                            材質(本体) ニッケルメッキ真鍮 ニッケルメッキ真鍮 特殊ポリアミド ニッケルメッキ真鍮 - ニッケルめっき - ニッケルメッキ真鍮 - ニッケルメッキ真鍮 ポリアミド - -

                            SKINDICHT MINI NBR ケーブルグランドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 推奨締め付けトルクは有りますか。
                            A
                            M6=1.2Nm、M8=1.5Nmを推奨しています。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            52001880
                            52102997
                            52102998
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 形状 使用ケーブル外径 ネジサイズ 保護機能(耐環境性) ねじ長
                            (mm)
                            IP保護等級 使用温度範囲
                            (℃)

                            657円

                            ( 723円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ケーブルグランド一体型Φ3.5~5.5M8×1.0防水性5IP66/IP68-20~+100

                            644円

                            ( 708円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10関連部品その他-M8×1.0-4--60~+200

                            118円

                            ( 130円 )
                            3個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10関連部品その他-M6×1.0-3.2--60~+200

                            ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました