(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SKINTOP STR ケーブルグランド
  • 数量スライド割引

SKINTOP STR ケーブルグランド (レビュー)

通常価格(税別)
116円 ~ 789円
税込価格
128円 ~ 868円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・PGネジ規格(DIN 40430) ケーブルグランド(※ロックナット別売)。
・CEマーキング/UL・c-UL認証(UL Flie No.:E79903)/TUV認証。
・ボディ:ポリアミド(UL94V-2)/シールリング:CR(クロロプレン)/O-リング:NBR(ニトリルゴム)。
・保護等級:IP68(5気圧) EN60529/NEMA Type1&12。
・カラー:黒(耐候性)RAL9005/シルバーグレイRAL7001/ライトグレー(RAL7035)。
・温度範囲:固定時-40℃~+100℃/可動時-20℃~+80℃。
・ストレインリリーフ:DIN VDE 0619に準拠。
・各種アクセサリ(マルチプルシーリングインサートなど)。
・最大限の信頼性に対応する高耐油性。
・永続的な振動保護。
・最適なストレインリリーフ効果。
・幅広いクランプレンジ。
【用途】
・各種制御盤・動力盤・操作盤・ジャンクションボックス等のケーブルエントリー。
・外径が小さいケーブルをシールするために、縮小シールインサートを使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 外形図は、商品情報をご確認ください。

SKINTOP STR ケーブルグランドのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    コネクタ
    評価 5.0満足度:5.02022/07/22
    PGねじのコネクタフードに使用しました。
    今後も使用します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ケーブルのクランプ
    評価 5.0満足度:5.02022/06/01
    普段はあまり使用しないM25ネジのケーブルグランドが必要になり
    探したところ本製品を見つけ購入しました。
    ばら売りでしたので助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ケーブルグランド
    評価 5.0満足度:5.02019/05/15
    Mねじのコネクタのケーブルグランドに使用しました。
    問題なく使用できました。
    ねじの種類が豊富で助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SKINTOP STR ケーブルグランド

SKINTOP STR ケーブルグランド

    SKINTOP STR-M ケーブルグランド

    SKINTOP STR-M ケーブルグランド

      エスシーロック 耐食タイプ SCシリーズ

      エスシーロック 耐食タイプ SCシリーズ

        エスシーロック SCSタイプ(ねじこみタイプ)

        エスシーロック SCSタイプ(ねじこみタイプ)

          SKINDICHT SHVE-M ケーブルグランド

          SKINDICHT SHVE-M ケーブルグランド

            SKINDICHT SHVE ケーブルグランド

            SKINDICHT SHVE ケーブルグランド

              エスシーロック 汎用タイプ SKタイプ

              エスシーロック 汎用タイプ SKタイプ

                SKINTOP MS-SC-M ケーブルグランド

                SKINTOP MS-SC-M ケーブルグランド

                  SKINTOP MS-SC ケーブルグランド

                  SKINTOP MS-SC ケーブルグランド

                    ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ

                    ケーブルグランド 高防水タイプ AGシリーズ

                      SKINTOP MS-M BRUSH ケーブルグランド

                      SKINTOP MS-M BRUSH ケーブルグランド

                        ケーブルグランド(スリムタイプ専用ロックナット)

                        ケーブルグランド(スリムタイプ専用ロックナット)

                          ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ) 

                          ケーブルグランド(Mネジ・CTGネジ) 

                            メーカー LAPP LAPP 星和電機 星和電機 LAPP LAPP 星和電機 LAPP LAPP タカチ電機工業 LAPP ミスミ ミスミ
                            通常価格 116円 143円 336円 198円 1,064円 1,374円 269円 929円 964円 383円 3,042円 1,530円 340円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ケーブルグランド ケーブルグランド - - ケーブルグランド ケーブルグランド - ケーブルグランド ケーブルグランド - ケーブルグランド 関連部品 ケーブルグランド
                            形状 一体型 一体型 - - シールド型 シールド型 - シールド型 シールド型 - シールド型 - 一体型
                            ネジ規格 PGネジ Mネジ - - Mネジ PGネジ - Mネジ PGネジ - Mネジ - -
                            材質 樹脂 樹脂 - - 金属 金属 - 金属 金属 - 金属 - 樹脂
                            保護機能(耐環境性) 防水性 - - - 防水性 防水性 - 防水性 防水性 - 防水性 - 防水性 / 耐油性

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。