エスコ社製 樹脂管 コネクター(ストレート/厚鋼/薄鋼用)です。
EA947SK-4 | 【商品仕様】 ・ねじサイズ…CTG16 ・内径…14.5mm ・外径…36mm ・全長…40mm ・材質…亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理) ・仕様…厚鋼用 ・フレキチューブを電線管に接続するストレートコネクター ・EA947SA-1/SC-30用 ・JAN:4548745431650 |
---|---|
EA947SJ-4 | 【商品仕様】 ・ねじサイズ…CTC19 ・内径…14.5mm ・外径…36mm ・全長…40mm ・材質…亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理) ・仕様…薄鋼用 ・フレキチューブを電線管に接続するストレートコネクター ・EA947SA-1/SC-30用 ・JAN:4548745431629 |
EA947SK-6 | 【商品仕様】 ・ねじサイズ…CTG22 ・内径…19.5mm ・外径…43mm ・全長…40mm ・材質…亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理) ・仕様…厚鋼用 ・フレキチューブを電線管に接続するストレートコネクター ・EA947SA-1/SC-30用 ・JAN:4548745431667 |
EA947SK-8 | 【商品仕様】 ・ねじサイズ…CTG28 ・内径…25.5mm ・外径…50.5mm ・全長…46mm ・材質…亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理) ・仕様…厚鋼用 ・フレキチューブを電線管に接続するストレートコネクター ・EA947SA-1/SC-30用 ・JAN:4548745431674 |
EA947SJ-8 | 【商品仕様】 ・ねじサイズ…CTC31 ・内径…25.5mm ・外径…50.5mm ・全長…46mm ・材質…亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理) ・仕様…薄鋼用 ・フレキチューブを電線管に接続するストレートコネクター ・EA947SA-1/SC-30用 ・JAN:4548745431643 |
EA947SJ-6 | 【商品仕様】 ・ねじサイズ…CTC25 ・内径…19.5mm ・外径…43mm ・全長…40mm ・材質…亜鉛ダイカスト製(亜鉛電気メッキ処理) ・仕様…薄鋼用 ・フレキチューブを電線管に接続するストレートコネクター ・EA947SA-1/SC-30用 ・JAN:4548745431636 |
型番 |
全長(mm) |
JANコード |
内径(mm) |
ねじサイズ |
仕様 |
外径(mm) |
制御盤最小取付穴寸法 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
39
|
4548745431629
|
14.5
|
CTC19
|
薄鋼用
|
36
|
20mm
| 1個 | 661円(
727円
) | 1日目 | |
39
|
4548745431636
|
19.5
|
CTC25
|
薄鋼用
|
43
|
26mm
| 1個 | 758円(
834円
) | 1日目 | |
47
|
4548745431643
|
25.5
|
CTC31
|
薄鋼用
|
50.5
|
33mm
| 1個 | 1,166円(
1,283円
) | 1日目 | |
39
|
4548745431650
|
14.5
|
CTG16
|
厚鋼用
|
36
|
22mm
| 1個 | 510円(
561円
) | 1日目 | |
39
|
4548745431667
|
19.5
|
CTG22
|
厚鋼用
|
43
|
27mm
| 1個 | 825円(
908円
) | 1日目 | |
47
|
4548745431674
|
25.5
|
CTG28
|
厚鋼用
|
50.5
|
34mm
| 1個 | 1,260円(
1,386円
) | 1日目 |
Loading...
エスコ社製 樹脂管 コネクター(ストレート/厚鋼/薄鋼用)です。