(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルケーブル保護管(耐油)

フレキシブルケーブル保護管(耐油)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,418円 ~ 25,599円
税込価格
1,560円 ~ 28,159円

【特長】・耐油性。【用途】・工場の機械周り等。【材質】・スクエアロック構造の亜...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに耐油・耐候性に優れたビニールをコーティング
  • 使用温度範囲:
    -33~63℃

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
内径
長さ
外径
曲半径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15.8mm
1m
21.1mm
繰リ返シ:110mm、固定:35mm

1個

1,524( 1,676円 )

1日目

15.8mm
3m
21.1mm
繰リ返シ:110mm、固定:35mm

1個

3,602( 3,962円 )

1日目

15.8mm
5m
21.1mm
繰リ返シ:110mm、固定:35mm

1個

4,594( 5,053円 )

1日目

15.8mm
10m
21.1mm
繰リ返シ:110mm、固定:35mm

1個

8,120( 8,932円 )

1日目

15.8mm
50m
21.1mm
繰リ返シ:110mm、固定:35mm

1個

23,907( 26,298円 )

1日目

20.8mm
1m
26.5mm
繰リ返シ:140mm、固定:40mm

1個

1,418( 1,560円 )

1日目

20.8mm
3m
26.5mm
繰リ返シ:140mm、固定:40mm

1個

3,562( 3,918円 )

1日目

20.8mm
5m
26.5mm
繰リ返シ:140mm、固定:40mm

1個

5,722( 6,294円 )

1日目

20.8mm
10m
26.5mm
繰リ返シ:140mm、固定:40mm

1個

8,748( 9,623円 )

1日目

20.8mm
30m
26.5mm
繰リ返シ:140mm、固定:40mm

1個

19,199( 21,119円 )

1日目

26.4mm
1m
33.2mm
繰リ返シ:180mm、固定:70mm

1個

2,034( 2,237円 )

1日目

26.4mm
3m
33.2mm
繰リ返シ:180mm、固定:70mm

1個

4,859( 5,345円 )

1日目

26.4mm
5m
33.2mm
繰リ返シ:180mm、固定:70mm

1個

7,421( 8,163円 )

1日目

26.4mm
10m
33.2mm
繰リ返シ:180mm、固定:70mm

1個

11,498( 12,648円 )

1日目

26.4mm
30m
33.2mm
繰リ返シ:180mm、固定:70mm

1個

25,599( 28,159円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・耐油性。【用途】・工場の機械周り等。【材質】・スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに耐油性に優れたビニールをコーティング。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルケーブル保護管(耐油)

フレキシブルケーブル保護管(耐油)

    ケーブル保護管

    ケーブル保護管

      Φ28mm×10m [配線用]フレキ管

      Φ28mm×10m [配線用]フレキ管

        Φ22mm×10m [配線用]フレキ管

        Φ22mm×10m [配線用]フレキ管

          Φ16mm×10m [配線用]フレキ管

          Φ16mm×10m [配線用]フレキ管

            Φ16mm×25m [配線用]フレキ管

            Φ16mm×25m [配線用]フレキ管

              φ28mmx30m [配線用]フレキ管

              φ28mmx30m [配線用]フレキ管

                マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃

                マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 未来工業
                  通常価格 1,418円 2,016円 5,746円 4,229円 3,558円 6,884円 9,370円 14,019円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  材質 スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに耐油・耐候性に優れたビニールをコーティング - - - - - - -
                  使用温度範囲 -33~63℃ - - - - - - -

                  フレキシブルケーブル保護管(耐油)のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                  プレス機周りのケーブル保護に使用しています
                  評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                  プレス機の周りに配線しているケーブルをこの中に入れて使用しています。切削油などの油分がある場所のため、耐油性であるこのタイプを選びました。品質も問題ありませんのでリピート購入しています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  設備用
                  評価 5.0満足度:5.02023/02/09
                  この商品は自社の設備用として購入しています。これまで使用していたものが劣化してしまったので交換しました。使い心地や使用に関してはこれまでと同じなので何も支障等なく使えています。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  金属管カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  メカニカル部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました