(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ28mm×10m [配線用]フレキ管

Φ28mm×10m [配線用]フレキ管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,746円
税込単価
6,321円

【特長】・ナイフ又はエンビカッターなどで簡単に切断できます・管の浮き上がりがな...

詳細情報を確認する

型番

EA947HN-29 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA947HN-29

1個

5,746( 6,321円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイフ又はエンビカッターなどで簡単に切断できます
・管の浮き上がりがない様に、鉄筋等に結束固定して下さい
・露出、隠ぺい、埋設両用です
【商品仕様】
・外径…Φ36.5mm
・内径…Φ28mm
・長さ…10m
・カラー…ベージュ
・PF管
・JAN:4548745040043

EA947HN-29で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ28mm×10m [配線用]フレキ管の型番EA947HN-29のページです。
型番EA947HN-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ28mm×10m [配線用]フレキ管

Φ28mm×10m [配線用]フレキ管

    Φ22mm×10m [配線用]フレキ管

    Φ22mm×10m [配線用]フレキ管

      φ28mmx30m [配線用]フレキ管

      φ28mmx30m [配線用]フレキ管

        Φ16mm×10m [配線用]フレキ管

        Φ16mm×10m [配線用]フレキ管

          ケーブル保護管

          ケーブル保護管

            フレキシブルケーブル保護管(耐油)

            フレキシブルケーブル保護管(耐油)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 5,746円 4,229円 9,370円 3,558円 2,016円 1,418円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              種類 コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ -
              必要内径サイズ(mm) 28 22 28 16 - -
              ベージュ ベージュ ベージュ ベージュ ミルキーホワイト -
              保護機能(耐環境性) 難燃性 難燃性 難燃性 難燃性 - -
              外径 Φ36.5 Φ30.5 Φ36.5 Φ23 - -

              Φ28mm×10m [配線用]フレキ管のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              メカニカル部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました