(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1TB,M.22280SSD,SATA3,MLC

1TB,M.22280SSD,SATA3,MLC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
81,300円
税込単価
89,430円

産業機器向けに高耐久性、高品質なMLCNANDチップを搭載したM.22280S...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    SSD
  • サイズ:
    その他
  • 容量:
    1TB以上~3TB未満
  • インターフェイス:
    その他
  • 寸法 縦(mm):
    3.58
  • 寸法 幅(mm):
    22
  • 寸法 奥行き(mm):
    80
  • タイプ:
    Multiple Level Cell
  • 記憶容量:
    1TB
  • 読出し速度(MB/s):
    550
  • 書込み速度(MB/s):
    460

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

SATA-III 6Gb/s M.2 SSD

イメージ

イメージ

特色

  • 省スペースのM.2フォームファクタ
  • (42mm/60mm/80mm)。
  • DevSleepモードに対応。
  • DDR3 DRAMキャッシュ搭載。
  • S.M.A.R.T.、トリム、NCQコマンド。

製品仕様

インターフェース(コネクタ):M.2モジュールノッチB+M
サイズ:MTS800:80.0×22.0×3.58mm
容量:MTS800:1TB
重量:MTS800:9g
動作電圧:DC 3.3V±(プラスマイナス)5%
消費電力:3.67W(動作時), 0.55W(アイドリング時)
動作環境温度:0~70度
保管温度:-40~+85度
湿度:0~95%
衝撃:1,500G、0.5ms
振動:(動作時)3G(Peak-to-Peak),5Hz~800Hz(周波数)
(非動作時)5G(Peak-to-Peak),5Hz~800Hz(周波数)

注意・禁止事項

メモリ製品を使用するインダストリアルアプリケーションは多岐に渡り、使用条件や環境も様々であるため、トランセンドは全ての機器との互換性や安定動作を保証することができません。

開発秘話

 

市販で購入できるM.2SSDの殆どが、TLCNAND搭載へとシフトしてきたことで、書き換え寿命が数百回となり産業用途での使用が難しくなってきていますが、トランセンドは産業用途向けに高品質MLCNANDを採用し書き換え寿命を長く持てるM.2SSDを販売しています。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS1TMTS800

10

1個

81,300( 89,430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

産業機器向けに高耐久性、高品質なMLCNANDチップを搭載したM.22280SATA-IIISSD。
【特長】
・高品質なMLCNANDを使用している為、一般的な市販SSDと比較し寿命が長い
・DRAMキャッシュを搭載し高速データ書込みを可能にした高パフォーマンスモデル
・ M.2 SATA規格
・BCH符号ハードウェアECC搭載(60bit/1KByte 誤り訂正)
・グローバルウェアレベリング採用/ブロックマネージメント機能搭載
・ DEVSLP機能サポート
・ ライトプロテクト機能/ハードウェア・パージ[オプション対応]
・電断対策機能サポート:電断時データ損失極小化
【用途】
・組込パソコンだけでなくオフィスパソコンへも最適
・タブレットPC、薄型サーバー等のスペースの限られたアプリケーションに適す

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 

TS1TMTS800で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1TB,M.22280SSD,SATA3,MLCの型番TS1TMTS800のページです。
型番TS1TMTS800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1TB,M.22280SSD,SATA3,MLC

1TB,M.22280SSD,SATA3,MLC

    内蔵2.5インチSSD(オールインワンセット)

    内蔵2.5インチSSD(オールインワンセット)

      SATA-III 6Gb/s 2.5" SATA SSD420I

      SATA-III 6Gb/s 2.5" SATA SSD420I

        2.5" SSD420K、SATA3、MLC

        2.5" SSD420K、SATA3、MLC

          メーカー トランセンド エレコム トランセンド トランセンド
          通常価格 81,300円 36,880円 21,246円 27,939円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
          種類 SSD SSD SSD SSD
          サイズ その他 2.5インチ - 2.5インチ
          容量 1TB以上~3TB未満 - - -
          インターフェイス その他 Serial ATA Ⅲ Serial ATA Serial ATA
          寸法 縦(mm) 3.58 7 100 100

          1TB,M.22280SSD,SATA3,MLCのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          HDD・SSDカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました