(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルクランプ(防水型/1個)

ケーブルクランプ(防水型/1個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,090円 ~ 1,280円
税込価格
1,199円 ~ 1,408円

小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ケーブルグランド
  • 形状:
    一体型
  • ネジ規格:
    Mネジ
  • 材質:
    金属
  • 保護機能(耐環境性):
    防水性
  • 材質詳細:
    本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR
  • 入数:
    1個
  • 使用周囲温度:
    -25~100℃
  • 防水保護等級:
    IP67適合

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
使用ケーブル外径
ネジサイズ
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ2.5~4
M6×0.5
40g

1個

1,090( 1,199円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ3.5~5
M7×0.5
40g

1個

1,120( 1,232円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ4.5~6
M8×0.5
50g

1個

1,120( 1,232円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ6.5~8
M10×0.5
60g

1個

1,280( 1,408円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルクランプ(防水型/1個)

ケーブルクランプ(防水型/1個)

    AGE EMCシールドケーブルグランド

    AGE EMCシールドケーブルグランド

      コードグリップ(1個)

      コードグリップ(1個)

        AGH 耐熱メタルケーブルグランド

        AGH 耐熱メタルケーブルグランド

          PGネジケーブルグランド RPGシリーズ

          PGネジケーブルグランド RPGシリーズ

            ケーブルグランド(防水型)

            ケーブルグランド(防水型)

              ケーブルグランド(耐薬品)

              ケーブルグランド(耐薬品)

                メーカー エスコ タカチ電機工業 エスコ タカチ電機工業 タカチ電機工業 エスコ ミスミ
                通常価格 1,090円 2,353円 187円 1,740円 140円 2,287円 619円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                種類 ケーブルグランド - ケーブルグランド - - ケーブルグランド ケーブルグランド
                形状 一体型 シールド型 一体型 一体型 一体型 一体型 一体型
                ネジ規格 Mネジ Mネジ PGネジ Mネジ PGネジ G(PF)ネジ Mネジ
                材質 金属 金属 樹脂 金属 樹脂 樹脂 樹脂
                保護機能(耐環境性) 防水性 防水性 - 防水性 防水性 / 耐油性 / 難燃性 防水性 防水性 / 耐薬品性

                ケーブルクランプ(防水型/1個)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました