(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルグランド(防水型)【5~10個入り】

ケーブルグランド(防水型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,287円 ~ 4,569円
税込価格
2,516円 ~ 5,026円

材質はナイロン66製で防水保護等級でIP68の基準を満たしています。

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
使用ケーブル外径
ネジサイズ
入数
サイズ(mm)
下穴径(D1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ3~6.5
G(PF) 1/4"
10個
D2:8.2、B1:6.5、L1:8.0、L2:19.6、L3:13.2
14mm

1パック

10個入り

2,287( 2,516円 )

2日目

一部当日出荷可能

Φ5~10
G(PF) 3/8"
10個
D2:10.8、B1:10.5、L1:14.7、L2:23.4、L3:16.9
17mm

1パック

10個入り

2,500( 2,750円 )

2日目

一部当日出荷可能

Φ10~14
G(PF) 1/2"
10個
D2:15.0、B1:14.0、L1:12.9、L2:28.5、L3:18.5
21mm

1パック

10個入り

3,429( 3,772円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ10~14
G(PF) 5/8"
10個
D2:15.0、B1:14.0、L1:12.9、L2:28.5、L3:18.5
23mm

1パック

10個入り

4,569( 5,026円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ13~18
G(PF) 3/4"
5個
D2:18.5、B1:18.4、L1:14.7、L2:29.4、L3:22.3
27mm

1パック

5個入り

2,857( 3,143円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ18~25
G(PF) 1"
5個
D2:26.0、B1:25.0、L1:14.7、L2:34.5、L3:25.7
34mm

1パック

5個入り

3,738( 4,112円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

材質はナイロン66製で防水保護等級でIP68の基準を満たしています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルグランド(防水型)

ケーブルグランド(防水型)

    ケーブルグランド(10個)

    ケーブルグランド(10個)

      ケーブルクランプ(防水型/1個)

      ケーブルクランプ(防水型/1個)

        BP14 ケーブルコネクタ

        BP14 ケーブルコネクタ

          メーカー エスコ エスコ エスコ 日東工業
          通常価格 2,287円 1,183円 1,090円 530円
          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
          種類 ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド
          形状 一体型 キャプコン型 一体型 一体型
          ネジ規格 G(PF)ネジ - Mネジ -
          材質 樹脂 樹脂 金属 樹脂
          - -

          ケーブルグランド(防水型)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました