(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードグリップ(1個)

コードグリップ(1個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
187円 ~ 2,107円
税込価格
206円 ~ 2,318円

コードグリップ。本体材質:ナイロン6ロックナット材質:ナイロン6+ガラス25%...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 本体材質:ナイロン6
  • ロックナット材質:ナイロン6+ガラス25%(HB-141~-147)、ナイロン6(HB-148~-150)
  • 使用温度範囲:-25~100℃

規格表

コードグリップ(1個) 規格表01

型番リスト

型番
使用ケーブル外径
ネジサイズ
全長
材質詳細
サイズ(mm)
取付穴径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ2.5~6
PG7
約30mm
本体:ナイロン6、ロックナット:ナイロン6+ガラス(25%)
A:15、B:12.5、C:8、D:15、E:5
13mm

1個

187( 206円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ3.5~10
PG11
約35mm
本体:ナイロン6、ロックナット:ナイロン6+ガラス(25%)
A:22、B:18.6、C:8、D:22、E:5
19mm

1個

230( 253円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ7~14
PG16
約40mm
本体:ナイロン6、ロックナット:ナイロン6+ガラス(25%)
A:27、B:22.5、C:10、D:27、E:6
23mm

1個

302( 332円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ14~24.5
PG29
約51mm
本体:ナイロン6、ロックナット:ナイロン6+ガラス(25%)
A:42、B:37.0、C:11、D:41、E:7.5
37.5mm

1個

886( 975円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ35~47.5
PG48
約68mm
本体:ナイロン6、ロックナット:ナイロン6
A:69.5、B:59.3、C:14、D:69、E:9.5
60mm

1個

2,107( 2,318円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コードグリップ。
本体材質:ナイロン6
ロックナット材質:ナイロン6+ガラス25%(HB-141~-147)、ナイロン6(HB-148~-150)
使用温度範囲:-25~100℃

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードグリップ(1個)

コードグリップ(1個)

    ケーブルグランド(ナイロン)

    ケーブルグランド(ナイロン)

      ケーブルグランド(防水型)

      ケーブルグランド(防水型)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 187円 230円 2,287円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
        種類 ケーブルグランド ケーブルグランド ケーブルグランド
        形状 一体型 一体型 一体型
        ネジ規格 PGネジ - G(PF)ネジ
        材質 樹脂 樹脂 樹脂
        グレー

        コードグリップ(1個)のレビュー

        評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
        交換修理に使用しています
        評価 3.0満足度:3.02023/04/26
        顧客先の水溶性切削油がかかる装置の配線の引き込み部のケーブルグランドが破損し、破損部から水が入って装置故障の原因となるのでこの商品で交換し修理しました。特に問題もなく使用できています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました