(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルグランド(ナイロン)【1~25個入り】

ケーブルグランド(ナイロン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
230円 ~ 22,010円  特別価格 
税込価格
253円 ~ 24,211円  特別価格 

材質はナイロン製で防水保護等級でIP68の基準を満たしています。

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ナイロン
  • 防水保護等級:IP68

規格表

ケーブルグランド(ナイロン) 規格表01

型番リスト

型番
使用ケーブル外径
重量
入数
サイズ(mm)
ピッチサイズ
下穴径(D1)
取付穴径(D1)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ3~6.5
-
25個
D2:8.3、B1:6.9、L1:7.9、L2:19.6、L3:13.6
-
-
12mm

1パック

25個入り

5,550( 6,105円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ5~10
-
25個
D2:10.9、B1:10.5、L1:15.5、L2:23.4、L3:16.9
-
-
16mm

1パック

25個入り

7,760( 8,536円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ10~14
-
25個
D2:15.0、B1:14.0、L1:15.0、L2:28.5、L3:18.5
-
-
20mm

1パック

25個入り

8,870( 9,757円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ13~18
-
25個
D2:18.6、B1:18.4、L1:15.2、L2:29.4、L3:22.3
-
-
25mm

1パック

25個入り

12,960( 14,256円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ18~25
1080g(1袋あたり)
25個
D2:26.0、B1:25.0、L1:14.7、L2:34.5、L3:25.7
-
-
32mm

1パック

25個入り

22,010円

20,634

( 22,697円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ3~6.5
-
1個
D2:8.3、B1:6.9、L1:7.9、L2:19.6、L3:13.6
1.25mm
12mm
-

1個

230( 253円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ5~10
-
1個
D2:10.9、B1:10.5、L1:15.5、L2:23.4、L3:16.9
1.5mm
16mm
-

1個

310( 341円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ10~14
-
1個
D2:15.0、B1:14.0、L1:15.0、L2:28.5、L3:18.5
1.5mm
20mm
-

1個

360( 396円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ13~18
-
1個
D2:18.6、B1:18.4、L1:15.2、L2:29.4、L3:22.3
1.5mm
25mm
-

1個

570( 627円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ18~25
-
1個
D2:26.0、B1:25.0、L1:14.7、L2:34.5、L3:25.7
1.5mm
32mm
-

1個

1,040( 1,144円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

材質はナイロン製で防水保護等級でIP68の基準を満たしています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルグランド(ナイロン)

ケーブルグランド(ナイロン)

    ケーブルグランド(防水型)

    ケーブルグランド(防水型)

      Mネジケーブルグランド RMシリーズ

      Mネジケーブルグランド RMシリーズ

        コードグリップ(1個)

        コードグリップ(1個)

          メーカー エスコ エスコ タカチ電機工業 エスコ
          通常価格 230円 2,287円 129円 187円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
          種類 ケーブルグランド ケーブルグランド - ケーブルグランド
          形状 一体型 一体型 一体型 一体型
          材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
          - グレー
          保護機能(耐環境性) 防水性 防水性 防水性 / 耐油性 / 難燃性 -

          ケーブルグランド(ナイロン)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました