(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA948HA-15.9
スナップブッシング(100個)【100個入り】 15.9MM スナップブッシング(100コ)

スナップブッシング(100個) EA948HA-15.9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

電線保護及び固定用鉄板貫通穴にパイプを通すときのパイプの保護、固定に便利です。

詳細情報を確認する

  • 形状:
    丸型
  • 材質:
    樹脂
  • 用途:
    電線保護及び固定用
  • 材質詳細:
    ナイロン
  • 入数:
    100個
  • 取付板厚(mm):
    0.8~3.2

型番

EA948HA-15.9 解除

Loading...

EA948HA-15.9 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ナイロン
  • 取付板厚:0.8~3.2mm
  • 電線保護及び固定用
  • 鉄板貫通穴にパイプを通すときのパイプの保護、固定用に便利です。

規格表

スナップブッシング(100個)【1~100個入り】 規格表01

型番リスト

型番
取付穴径(開口)(㎜)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948HA-15.9

15.9
11.2

1パック

100個入り

1,300( 1,430円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電線保護及び固定用
鉄板貫通穴にパイプを通すときのパイプの保護、固定に便利です。

カタログ

 

EA948HA-15.9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップブッシング(100個)の型番EA948HA-15.9のページです。
型番EA948HA-15.9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スナップブッシング(100個)

スナップブッシング(100個)

    ホールプラグ(100個)

    ホールプラグ(100個)

      ケーブルグランド(10個)

      ケーブルグランド(10個)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 1,260円 1,580円 1,183円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        形状 丸型 - -
        材質 樹脂 - -
        用途 電線保護及び固定用 - -
        材質詳細 ナイロン - -
        入数 100個 - -

        スナップブッシング(100個)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        EA948HA-12.7
        EA948HA-19.0
        EA948HA-22.2
        EA948HA-25.5
        EA948HA-9.5
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        取付穴径(開口)
        (㎜)
        内径
        (mm)

        1,400円

        ( 1,540円 )

        100個入り

        1パック -

        1日目

        一部当日出荷可能

        12.77.5

        1,570円

        ( 1,727円 )

        100個入り

        1パック -

        1日目

        一部当日出荷可能

        1912.5

        1,666円

        ( 1,833円 )

        100個入り

        1パック -

        1日目

        一部当日出荷可能

        22.217.0

        1,666円

        ( 1,833円 )

        100個入り

        1パック -

        1日目

        一部当日出荷可能

        25.520.0

        1,260円

        ( 1,386円 )

        100個入り

        1パック -

        1日目

        一部当日出荷可能

        9.56.0

        ケーブルブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました