(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブル用サドル(10個)【10個入り】

ケーブル用サドル(10個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
770円
税込単価
847円

・清掃・洗浄が頻繁な機械周りに・ねじ止め、結束バンド止めのどちらでも可能です。...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 詳細1:
    ナベネジ付
  • 材質詳細:
    ナイロン66
  • 重量:
    約5g
  • 使用温度:
    -20~80℃
  • 色:
  • 引張強度:
    40kgf

型番

EA948GR-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
取付ねじ
適用結束バンド幅
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA948GR-1

22.4×12.5×30mm
M4×25
8.7mm以下

1パック

10個入り

770( 847円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・清掃・洗浄が頻繁な機械周りに
・ねじ止め、結束バンド止めのどちらでも可能です。
・1つに最大3本まで固定できます。

EA948GR-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル用サドル(10個)の型番EA948GR-1のページです。
型番EA948GR-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブル用サドル(10個)

ケーブル用サドル(10個)

    L型(90°エルボ)防水ナイロンコルゲートグランド

    L型(90°エルボ)防水ナイロンコルゲートグランド

      ケーブルグランド(防水型)

      ケーブルグランド(防水型)

        BP14-UG グロメット

        BP14-UG グロメット

          スナップブッシング(100個)

          スナップブッシング(100個)

            ホールプラグ(100個)

            ホールプラグ(100個)

              フレキケーブルグランド(A型)

              フレキケーブルグランド(A型)

                エスシーロック 難燃タイプ SCLシリーズ

                エスシーロック 難燃タイプ SCLシリーズ

                  メーカー エスコ 日本エイ・ヴィー・シー エスコ 日東工業 エスコ エスコ 日本エイ・ヴィー・シー 星和電機
                  通常価格 770円 4,793円 2,287円 1,109円 1,260円 1,580円 472円 157円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                  材質 ナイロン - - - - - - -
                  詳細1 ナベネジ付 - - - - - - -
                  材質詳細 ナイロン66 - - - - - - -
                  重量 約5g - - - - - - -
                  使用温度 -20~80℃ - - - - - - -

                  ケーブル用サドル(10個)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました