(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルクリップ(粘着テープ付)【10~100個入り】

ケーブルクリップ(粘着テープ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
310円 ~ 2,970円
税込価格
341円 ~ 3,267円

ナイロン製で粘着テープ付きの同軸ケーブル用ケーブルクリップ。サイズ:21.2(...

詳細情報を確認する

  • 使用ケーブル外径(mm):
    6.3
  • 形取付方法:
    貼り付け
  • 固定方式:
    ロック式
  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
  • サイズ:
    21.2(W)×12.8(D)×8.7(H)mm、d:5.5mm
  • 商品詳細種別:
    ケーブルクリップ(粘着テープ付)

(i)ご注意

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番ケーブル径(mm)入数(個)
EA947FB-6.3A6.310
EA947FB-6.36.3100
  • 同軸ケーブル用
  • 材質:ナイロン
  • サイズ:21.2(W)×12.8(D)×8.7(H)mm

使用方法・使用事例

使用事例

ケーブルクリップ(粘着テープ付) 使用事例

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100個

1パック

100個入り

2,970( 3,267円 )

1日目

一部当日出荷可能

10個

1パック

10個入り

310( 341円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ナイロン製で粘着テープ付きの同軸ケーブル用ケーブルクリップ。
サイズ:21.2(W)×12.8(D)×8.7(H)mm

(i)ご注意

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルクリップ(粘着テープ付)

ケーブルクリップ(粘着テープ付)

    自在ケーブルクランプ(粘着テープ付)

    自在ケーブルクランプ(粘着テープ付)

      自在ケーブルクランプ(10個)

      自在ケーブルクランプ(10個)

        コードクリップ(粘着付/10個)

        コードクリップ(粘着付/10個)

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 310円 590円 1,510円 380円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          使用ケーブル外径(mm) 6.3 - - -
          形取付方法 貼り付け 貼り付け 貼り付け 貼り付け
          固定方式 ロック式 ロック式 フレキシブル式 その他
          材質 ナイロン ナイロン ナイロン 金属
          - シルバー

          ケーブルクリップ(粘着テープ付)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました