(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

9x26x15mm コードクリップ(粘着タイプ/5個)【5個入り】

9x26x15mm コードクリップ(粘着タイプ/5個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
660円
税込単価
726円

【商品仕様】・粘着タイプ・サイズ…26×15×9mm・重量…21g・材質…本体...

詳細情報を確認する

  • 使用ケーブル外径(mm):
    2~6
  • 形取付方法:
    貼り付け
  • 固定方式:
    ロック式
  • 材質:
    その他
  • 色:
    透明
  • サイズ:
    26×15×9mm
  • 材質詳細:
    本体:ABS樹脂、粘着材:合成ゴム系
  • 入数:
    5個
  • 重量:
    21g
  • 型番:
    H2970
  • メーカー:
    ニトムズ

(i)ご注意

型番

EA947FA-23 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • コード径(mm):2~6

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA947FA-23

1パック

5個入り

660( 726円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・粘着タイプ
・サイズ…26×15×9mm
・重量…21g
・材質…本体:ABS樹脂、粘着材:合成ゴム系
・カラー…透明
・入数…5個
・家電コードや電話線など、コードをすっきり整理できる便利な粘着付フックです。
・JAN:4548745623192

(i)ご注意

カタログ

 

EA947FA-23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9x26x15mm コードクリップ(粘着タイプ/5個)の型番EA947FA-23のページです。
型番EA947FA-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

9x26x15mm コードクリップ(粘着タイプ/5個)

9x26x15mm コードクリップ(粘着タイプ/5個)

    3-5mm コードクリップ(粘着)

    3-5mm コードクリップ(粘着)

      3-5mm 丸型コードクリップ(粘着)

      3-5mm 丸型コードクリップ(粘着)

        コードクリップ(粘着付/10個)

        コードクリップ(粘着付/10個)

          自在ケーブルクランプ(粘着テープ付)

          自在ケーブルクランプ(粘着テープ付)

            自在ケーブルクランプ(10個)

            自在ケーブルクランプ(10個)

              ケーブルクリップ(粘着テープ付)

              ケーブルクリップ(粘着テープ付)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 660円 370円 420円 380円 590円 1,510円 310円
                通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                使用ケーブル外径(mm) 2~6 - 3~5 - - - 6.3
                形取付方法 貼り付け 貼り付け 貼り付け 貼り付け 貼り付け 貼り付け 貼り付け
                固定方式 ロック式 ロック式 ロック式 その他 ロック式 フレキシブル式 ロック式
                材質 その他 その他 金属 金属 ナイロン ナイロン ナイロン
                透明 乳白色 シルバー シルバー -

                9x26x15mm コードクリップ(粘着タイプ/5個)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました