(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3-5mm 丸型コードクリップ(粘着)【7個入り】

3-5mm 丸型コードクリップ(粘着)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
420円
税込単価
462円

【商品仕様】・適合コード径…3/5mm・粘着タイプ・サイズ…25×9×9mm・...

詳細情報を確認する

  • 使用ケーブル外径(mm):
    3~5
  • 形取付方法:
    貼り付け
  • 固定方式:
    ロック式
  • 材質:
    金属
  • 色:
    シルバー
  • サイズ:
    25×9×9mm
  • 材質詳細:
    スチール
  • 入数:
    7個
  • 型番:
    H138
  • メーカー:
    ニトムズ

(i)ご注意

型番

EA947FA-22 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA947FA-22

1パック

7個入り

420( 462円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合コード径…3/5mm
・粘着タイプ
・サイズ…25×9×9mm
・材質…スチール
・リビングから水まわりまで幅広く使える手軽な貼るタイプです。
・入数…7個
・JAN:4518340859500

(i)ご注意

EA947FA-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3-5mm 丸型コードクリップ(粘着)の型番EA947FA-22のページです。
型番EA947FA-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3-5mm 丸型コードクリップ(粘着)

3-5mm 丸型コードクリップ(粘着)

    自在ケーブルクランプ(10個)

    自在ケーブルクランプ(10個)

      自在ケーブルクランプ(粘着テープ付)

      自在ケーブルクランプ(粘着テープ付)

        コードクリップ(粘着付/10個)

        コードクリップ(粘着付/10個)

          ケーブルクランプ(ナイロン66)

          ケーブルクランプ(ナイロン66)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 420円 1,510円 590円 380円 680円
            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
            使用ケーブル外径(mm) 3~5 - - - -
            形取付方法 貼り付け 貼り付け 貼り付け 貼り付け ネジ止め
            固定方式 ロック式 フレキシブル式 ロック式 その他 固定穴と共締め式
            材質 金属 ナイロン ナイロン 金属 ナイロン
            シルバー - シルバー -

            3-5mm 丸型コードクリップ(粘着)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました