(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA947FA-12
自在ケーブルクランプ(粘着テープ付)【10~100個入り】 ハイカンヨウカナグ

自在ケーブルクランプ(粘着テープ付) EA947FA-12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,340円
税込単価
6,974円

ナイロン製で粘着テープ付きの自在ケーブルランプ。内容量10個。

詳細情報を確認する

  • 形取付方法:
    貼り付け
  • 固定方式:
    ロック式
  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
  • 材質詳細:
    ナイロン66
  • 商品詳細種別:
    自在ケーブルクランプ(粘着テープ付)

(i)ご注意

型番

EA947FA-12 解除

Loading...

EA947FA-12 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:ナイロン
  • 粘着テープ付

ケーブル径(mm)

  • EA947FA-10A:7.9~10.3
  • EA947FA-12A:10~12.5
  • EA947FA-15A:12.6~15.4
  • EA947FA-10:7.9~10.3
  • EA947FA-12:10~12.5
  • EA947FA-15:12.6~15.4

使用方法・使用事例

使用事例

自在ケーブルクランプ(粘着テープ付)【1~10個入り】 使用方法・使用事例01

型番リスト

型番
使用ケーブル外径(mm)
サイズ
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA947FA-12

10.0~12.5
B:31.8mm、C:27.8mm、D:19.1mm、E:1.6mm、F:10.2mm
100個

1パック

100個入り

6,340( 6,974円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ナイロン製で粘着テープ付きの自在ケーブルランプ。
内容量10個。

(i)ご注意

カタログ

 

EA947FA-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在ケーブルクランプ(粘着テープ付)の型番EA947FA-12のページです。
型番EA947FA-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自在ケーブルクランプ(粘着テープ付)

自在ケーブルクランプ(粘着テープ付)

    ケーブルクリップ(粘着テープ付)

    ケーブルクリップ(粘着テープ付)

      ケーブルクランプ(ナイロン66)

      ケーブルクランプ(ナイロン66)

        自在ケーブルクランプ(10個)

        自在ケーブルクランプ(10個)

          7.9mm ツイストワイヤークリップ

          7.9mm ツイストワイヤークリップ

            3-5mm コードクリップ(粘着)

            3-5mm コードクリップ(粘着)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 590円 310円 680円 1,510円 6,250円 370円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 23日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              形取付方法 貼り付け 貼り付け ネジ止め 貼り付け 貼り付け 貼り付け
              固定方式 ロック式 ロック式 固定穴と共締め式 フレキシブル式 その他 ロック式
              材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン その他
              - - ナチュラル 乳白色
              材質詳細 ナイロン66 - ナイロン66 - ナイロン66 樹脂

              自在ケーブルクランプ(粘着テープ付)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA947FA-10
              EA947FA-10A
              EA947FA-12A
              EA947FA-15
              EA947FA-15A
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              使用ケーブル外径
              (mm)
              サイズ 入数

              5,800円

              ( 6,380円 )

              100個入り

              1パック -

              1日目

              一部当日出荷可能

              7.9~10.3B:25.4mm、C:22.2mm、D:19.1mm、E:1.6mm、F:10.2mm100個

              590円

              ( 649円 )

              10個入り

              1パック -

              1日目

              一部当日出荷可能

              7.9~10.3B:25.4mm、C:22.2mm、D:19.1mm、E:1.6mm、F:10.2mm10個

              650円

              ( 715円 )

              10個入り

              1パック -

              1日目

              一部当日出荷可能

              10.0~12.5B:31.8mm、C:27.8mm、D:19.1mm、E:1.6mm、F:10.2mm10個

              7,120円

              ( 7,832円 )

              100個入り

              1パック -

              1日目

              一部当日出荷可能

              12.6~15.4B:37.0mm、C:31.8mm、D:18.4mm、E:3.0mm、F:12.1mm100個

              730円

              ( 803円 )

              10個入り

              1パック -

              1日目

              一部当日出荷可能

              12.6~15.4B:37.0mm、C:31.8mm、D:18.4mm、E:3.0mm、F:12.1mm10個

              ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました