(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルクランプ(ナイロン66)【100個入り】

ケーブルクランプ(ナイロン66)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
680円 ~ 2,270円
税込価格
748円 ~ 2,497円

【エスコ】ナイロン66製の ケーブルクリップ ケーブルクランプ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番ケーブル径(mm)
EA947F-3.2A3.1
EA947F-5A5.0
EA947F-6.5A6.35
EA947F-8A7.9
EA947F-9.5A9.5
EA947F-13A12.7
EA947F-16A15.8
EA947F-19A19.4
EA947F-25A25
EA947F-3.23.1
EA947F-55.0
EA947F-6.56.35
EA947F-87.9
EA947F-9.59.5
EA947F-1312.7
EA947F-1615.8
EA947F-1919.4
EA947F-2525

型番リスト

型番
使用ケーブル外径(mm)
取付穴径(開口)(㎜)
サイズ
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3.1
4.8
B:8.0mm、C:9.6mm、D:3.3mm、E:16.9mm、F:1.05mm
100個

1パック

100個入り

730( 803円 )

1日目

一部当日出荷可能

5
4.8
B:9.2mm、C:9.6mm、D:5.3mm、E:18.5mm、F:1.05mm
100個

1パック

100個入り

680( 748円 )

2日目

一部当日出荷可能

6.35
4.6
B:10.4mm、C:10.1mm、D:6.8mm、E:20.0mm、F:1.10mm
100個

1パック

100個入り

900( 990円 )

1日目

一部当日出荷可能

7.9
5.0
B:11.2mm、C:10.0mm、D:8.4mm、E:22.6mm、F:1.15mm
100個

1パック

100個入り

940( 1,034円 )

1日目

一部当日出荷可能

9.5
5.0
B:12.5mm、C:12.3mm、D:10.8mm、E:26.6mm、F:1.40mm
100個

1パック

100個入り

1,090( 1,199円 )

1日目

一部当日出荷可能

12.7
5.0
B:14.8mm、C:12.2mm、D:13.8mm、E:30.3mm、F:1.40mm
100個

1パック

100個入り

1,360( 1,496円 )

2日目

一部当日出荷可能

15.8
5.0
B:15.8mm、C:14.4mm、D:17.4mm、E:32.6mm、F:1.40mm
100個

1パック

100個入り

1,750( 1,925円 )

1日目

一部当日出荷可能

19.4
4.8
B:18.0mm、C:11.8mm、D:19.9mm、E:37.3mm、F:1.40mm
100個

1パック

100個入り

2,230( 2,453円 )

1日目

一部当日出荷可能

25
5.0
B:21.0mm、C:12.0mm、D:25.mm、E:43.4mm、F:1.40mm
100個

1パック

100個入り

2,270( 2,497円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【エスコ】ナイロン66製の ケーブルクリップ ケーブルクランプ。

(i)ご注意

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルクランプ(ナイロン66)

ケーブルクランプ(ナイロン66)

    自在ケーブルクランプ(10個)

    自在ケーブルクランプ(10個)

      アジャスタブルクランプ(PVCコート)

      アジャスタブルクランプ(PVCコート)

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 680円 1,510円 670円
        通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        形取付方法 ネジ止め 貼り付け ネジ止め
        固定方式 固定穴と共締め式 フレキシブル式 固定穴と共締め式
        材質 ナイロン ナイロン 金属
        材質詳細 ナイロン66 - ソフトスチール(PVCコート)
        商品詳細種別 ケーブルクランプ 自在ケーブルクランプ(粘着テープ付) アジャスタブルクランプ

        ケーブルクランプ(ナイロン66)のレビュー

        評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
        工場内で使用しています
        評価 4.0満足度:4.02023/11/08
        工場内で電気信号ケーブルや電源ケーブル、油圧系のフレキシブルケーブルなどを固定するのに使っています。社内にはこれより大きいサイズの同様な商品の在庫がありましたが、それより小さなサイズが欲しくてこの商品を探して購入しました。フレキシブルなものを固定するのに汎用性が高く便利だと思います。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        配電盤内の配線固定
        評価 5.0満足度:5.02023/05/28
        盤内のケーブル固定に使用しています。複数の配線をまとめるほどの大きさはありませんが、配線を1本ずつ固定するには問題ありません。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        配線ケーブル用
        評価 5.0満足度:5.02023/05/11
        装置の配線ケーブルをクリップして壁に固定するときに使用しています。機能的には何も影響等ないのですが、以前のものと質感が変わったような気がします。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました