(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平型ケーブルクリップ【100個入り】

平型ケーブルクリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
770円
税込単価
847円

・コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。・入数は10...

詳細情報を確認する

  • 形取付方法:
    ネジ止め
  • 固定方式:
    固定穴と共締め式
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    耐衝撃性ポリプロピレン
  • 入数:
    100個
  • 商品詳細種別:
    平型ケーブルクリップ

(i)ご注意

型番

EA947D-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
使用ケーブル外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA947D-6

4×6
透明

1パック

100個入り

770( 847円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・コンクリートに使用する場合はEA947CP-0をご使用ください。
・入数は100個入りです。

(i)ご注意

EA947D-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平型ケーブルクリップの型番EA947D-6のページです。
型番EA947D-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平型ケーブルクリップ

平型ケーブルクリップ

    ワイヤークリップ(粘着テープ付き)

    ワイヤークリップ(粘着テープ付き)

      丸型ケーブルクリップ

      丸型ケーブルクリップ

        7.9mm ツイストワイヤークリップ

        7.9mm ツイストワイヤークリップ

          コードクリップ(粘着付/10個)

          コードクリップ(粘着付/10個)

            9x26x15mm コードクリップ(粘着タイプ/5個)

            9x26x15mm コードクリップ(粘着タイプ/5個)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 770円 2,730円 544円 6,250円 380円 660円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 23日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
              形取付方法 ネジ止め 貼り付け ネジ止め 貼り付け 貼り付け 貼り付け
              固定方式 固定穴と共締め式 ロック式 固定穴と共締め式 その他 その他 ロック式
              材質 その他 ナイロン その他 ナイロン 金属 その他
              材質詳細 耐衝撃性ポリプロピレン ナイロン66(UL94V-2取得) 耐衝撃性ポリプロピレン ナイロン66 本体:ABS樹脂、粘着材:合成ゴム系
              入数 100個 - 100個 - 10個 5個

              平型ケーブルクリップのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました