(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA947BN-1
片サドル(VVF線用)【10個入り】 1.6X2C VVFヨウカタサドル(10コ)

片サドル(VVF線用) EA947BN-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
330円
税込単価
363円

・木ビス(φ3.1)で固定される場合は、上下どちらの穴からも固定可能。

詳細情報を確認する

  • 形取付方法:
    ネジ止め
  • 固定方式:
    固定穴と共締め式
  • 材質:
    その他
  • 色:
    グレー
  • 材質詳細:
    プラスチック
  • 入数:
    10個
  • 耐熱温度:
    70℃
  • 詳細1:
    スクリュー釘(#15×28:ユニクロメッキ)付
  • 商品詳細種別:
    片サドル(VVF線用)

(i)ご注意

型番

EA947BN-1 解除

Loading...

EA947BN-1 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:プラスチック
  • スクリュー釘(#15×28:ユニクロメッキ)付

適合ケーブル

  • EA947BN-1:1.6×2C、2.0×2C
  • EA947BN-2:1.6×3C、2.0×3C、2.6×2C
  • EA947BN-3:2.6×3C、1.6×2C

使用方法・使用事例

使用事例

片サドル(VVF線用) 使用方法・使用事例01

型番リスト

型番
使用ケーブル外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA947BN-1

1.6×2C・2.0×2C

1パック

10個入り

330( 363円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・木ビス(φ3.1)で固定される場合は、上下どちらの穴からも固定可能。

(i)ご注意

カタログ

 

EA947BN-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片サドル(VVF線用)の型番EA947BN-1のページです。
型番EA947BN-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片サドル(VVF線用)

片サドル(VVF線用)

    ケーブルクランプ(耐久性/10個)

    ケーブルクランプ(耐久性/10個)

      アジャスタブルクランプ(PVCコート)

      アジャスタブルクランプ(PVCコート)

        9x26x15mm コードクリップ(粘着タイプ/5個)

        9x26x15mm コードクリップ(粘着タイプ/5個)

          インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード

          インシュロック ナイロンクリップ 標準グレード

            インシュロック ナイロンクリップ 耐候グレード

            インシュロック ナイロンクリップ 耐候グレード

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
              通常価格 330円 2,270円 670円 660円 420円 816円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   2日目  
              形取付方法 ネジ止め - ネジ止め 貼り付け ネジ止め -
              固定方式 固定穴と共締め式 - 固定穴と共締め式 ロック式 - -
              材質 その他 - 金属 その他 ナイロン -
              グレー - 透明 乳白色 -
              材質詳細 プラスチック - ソフトスチール(PVCコート) 本体:ABS樹脂、粘着材:合成ゴム系 - -

              片サドル(VVF線用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA947BN-2
              EA947BN-3
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              使用ケーブル外径
              (mm)

              330円

              ( 363円 )

              10個入り

              1パック -

              1日目

              一部当日出荷可能

              1.6×3C・2.0×3C・2.6×2C

              330円

              ( 363円 )

              10個入り

              1パック -

              1日目

              一部当日出荷可能

              2.6×3C・1.6×2C

              ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました