(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤークリップ(粘着テープ付き)【100個入り】

ワイヤークリップ(粘着テープ付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,730円 ~ 2,739円
税込価格
3,003円 ~ 3,013円

ナイロン66製で粘着テープ付きのワイヤークリップ。内容量100個。

詳細情報を確認する

  • 形取付方法:
    貼り付け
  • 固定方式:
    ロック式
  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
  • 材質詳細:
    ナイロン66(UL94V-2取得)
  • 商品詳細種別:
    ワイヤークリップ(粘着テープ付き)

(i)ご注意

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ワイヤークリップ(粘着テープ付き) 製品特長・仕様01

1

ワイヤークリップ(粘着テープ付き) 製品特長・仕様02

2

  • 材質:ナイロン66
  • 粘着テープ付

規格表

ワイヤークリップ(粘着テープ付き) 規格表01

外形図

外形図

ワイヤークリップ(粘着テープ付き) 外形図01

1

ワイヤークリップ(粘着テープ付き) 外形図02

2

使用方法・使用事例

使用事例

ワイヤークリップ(粘着テープ付き) 使用方法・使用事例01

型番リスト

型番
入数
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100個
L:13.0、L1:8.0、W:9.5、W1:6.5 H:5.2、H1:2.8

1パック

100個入り

2,730( 3,003円 )

1日目

一部当日出荷可能

100個
L:16.0、L1:4.0、W:15.5、W1:9.0 H:6.8、H1:4.0

1パック

100個入り

2,739( 3,013円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ナイロン66製で粘着テープ付きのワイヤークリップ。
内容量100個。

(i)ご注意

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤークリップ(粘着テープ付き)

ワイヤークリップ(粘着テープ付き)

    平型ケーブルクリップ

    平型ケーブルクリップ

      7.9mm ツイストワイヤークリップ

      7.9mm ツイストワイヤークリップ

        コードクリップ(粘着付/10個)

        コードクリップ(粘着付/10個)

          9x26x15mm コードクリップ(粘着タイプ/5個)

          9x26x15mm コードクリップ(粘着タイプ/5個)

            丸型ケーブルクリップ

            丸型ケーブルクリップ

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 2,730円 770円 6,250円 380円 660円 544円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 23日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              形取付方法 貼り付け ネジ止め 貼り付け 貼り付け 貼り付け ネジ止め
              固定方式 ロック式 固定穴と共締め式 その他 その他 ロック式 固定穴と共締め式
              材質 ナイロン その他 ナイロン 金属 その他 その他
              - ナチュラル シルバー 透明 -
              材質詳細 ナイロン66(UL94V-2取得) 耐衝撃性ポリプロピレン ナイロン66 本体:ABS樹脂、粘着材:合成ゴム系 耐衝撃性ポリプロピレン

              ワイヤークリップ(粘着テープ付き)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ケーブルクリップカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました