(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15Ax10m 漏電遮断器付コード

15Ax10m 漏電遮断器付コード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,790円
税込単価
17,369円

【商品仕様】・屋内型、漏電保護専用・定格感度電流…15mA・動作時間…0.1秒...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    その他
  • ソケット形状:
    A-3ソケット
  • 差込口個数/分割口:
    3
  • ケーブル長(m):
    10
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    100
  • 重量:
    2.08kg
  • 動作時間:
    0.1秒以内
  • プラグ形状詳細:
    A-3+アース線
  • 電線仕様:
    SVCT2.0mm2×3心
  • コンセント定格:
    1500W
  • 定格感度電流:
    15mA
  • サイズ:
    ブレーカー:46×53.5×130mm、コンセント:60×30×110mm
  • 型番:
    PIPB-EB10E
  • メーカー:
    日動工業

型番

EA940MH-3A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA940MH-3A

1個

15,790( 17,369円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・屋内型、漏電保護専用
・定格感度電流…15mA
・動作時間…0.1秒以内
・コンセント定格…100V・15A(1500W)
・電線仕様…SVCT2.0mm2×3心
・コンセント数…3個
・コード長…10m
・サイズ…ブレーカー:46×53.5×130mm
コンセント:60×30×110mm
・重量…2.08kg
・ポッキンプラグ、電源ランプ付
・コンセントにつなぐだけで元ブレーカーを落とさずに安心作業
・JAN:4548745308723

Loading...

EA940MH-3Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15Ax10m 漏電遮断器付コードの型番EA940MH-3Aのページです。
型番EA940MH-3Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15Ax10m 漏電遮断器付コード

15Ax10m 漏電遮断器付コード

    AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]

    AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]

      AC125V/15A (3口)延長コード(アース・ポッキンプラグ付)

      AC125V/15A (3口)延長コード(アース・ポッキンプラグ付)

        AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)

        AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)

          AC125V/15A 延長コード(アース付/3口)

          AC125V/15A 延長コード(アース付/3口)

            AC125V/15A/10m 延長コード(極太)

            AC125V/15A/10m 延長コード(極太)

              延長コード(ポッキンプラグ付)

              延長コード(ポッキンプラグ付)

                トリプルポッキン(アース付)

                トリプルポッキン(アース付)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 日動工業 日動工業
                  通常価格 15,790円 7,070円 10,250円 10,250円 9,230円 14,240円 14,902円 21,969円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                  プラグ形状 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                  ソケット形状 A-3ソケット A-3ソケット A-3ソケット A-3ソケット A-3ソケット A-3ソケット - -
                  差込口個数/分割口 3 1 3 3 3 3 - -
                  ケーブル長(m) 10 - - - - 10 - 30
                  定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15

                  15Ax10m 漏電遮断器付コードのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました