(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15A x0.45m 漏電遮断プラグ

15A x0.45m 漏電遮断プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,690円
税込単価
13,959円

【商品仕様】・屋内型、漏電保護専用・コンセント定格…15A・100V(1500...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • プラグ形状:
    A-3
  • ソケット形状:
    A-3ソケット
  • 色:
  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    100
  • ケーブル長(m):
    0.45
  • 差込口個数/分割口:
    3
  • 動作時間:
    0.1秒以内
  • 定格感度電流:
    15mA
  • 電線仕様:
    SVCT2.0mm2×3心
  • サイズ:
    ブレーカー:46×53.5×130mm、コンセント:60×30×110mm
  • 重量:
    400g
  • メーカー型番:
    PIPB-EB-T
  • メーカー:
    日動工業

型番

EA940MH-2A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA940MH-2A

1個

12,690( 13,959円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・屋内型、漏電保護専用
・コンセント定格…15A・100V(1500W)
・電線仕様…SVCT2.0mm2×3心
・コンセント数…3個
・コード長…45cm
・定格感度電流…15mA
・動作時間…0.1秒以内
・サイズ…ブレーカー:46×53.5×130mm
コンセント:60×30×110mm
・重量…400g
・ポッキンプラグ、電源ランプ付
・コンセント数につなぐだけで元ブレーカーを落とさずに安心作業
・JAN:4548745308716

EA940MH-2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15A x0.45m 漏電遮断プラグの型番EA940MH-2Aのページです。
型番EA940MH-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15A x0.45m 漏電遮断プラグ

15A x0.45m 漏電遮断プラグ

    15Ax10m 漏電遮断器付コード

    15Ax10m 漏電遮断器付コード

      15A/0.45m 漏電保護プラグ

      15A/0.45m 漏電保護プラグ

        15A x0.7m  漏電遮断器付延長コード

        15A x0.7m 漏電遮断器付延長コード

          15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ

          15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ

            AC100V/15A 漏電遮断コンセント

            AC100V/15A 漏電遮断コンセント

              三相200V/20A 延長コード[防雨型三相200V]

              三相200V/20A 延長コード[防雨型三相200V]

                AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]

                AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 12,690円 15,790円 16,820円 11,350円 12,060円 5,200円 13,090円 7,070円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ 電源タップ - 電源タップ - 電源タップ 電源タップ - -
                  プラグ形状 A-3 - A-2+アース線 - A-3 A-2 - -
                  ソケット形状 A-3ソケット - A-3ソケット - A-3ソケット A-2ソケット - -
                  - - サテングレー - -
                  許容電力(W) 1500 - 1500 - 1500 - - -

                  15A x0.45m 漏電遮断プラグのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました