(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA940MH-11
15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ デンゲンコード

15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ EA940MH-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,540円
税込単価
13,794円

【特長】危険な漏電事故を未然に防ぐ防雨型アース付き屋外用 漏電保護専用【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • プラグ形状:
    A-3
  • ソケット形状:
    A-3ソケット
  • 色:
  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • ケーブル長(m):
    1
  • 機能:
    防雨 / 屋外用
  • 差込口個数/分割口:
    3
  • 仕様:
    防雨キャップ・アース付
  • 動作時間:
    0.1秒以内
  • 定格感度電流:
    15mA
  • 電線仕様:
    SVCT2.0mm2×3心
  • 重量:
    600g

型番

EA940MH-11 解除

Loading...

EA940MH-11 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
プラグ形状詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA940MH-11

ポッキンプラグ

1個

12,540( 13,794円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
危険な漏電事故を未然に防ぐ
防雨型
アース付き
屋外用 漏電保護専用
【用途】
漏電保護専用プラグ
接続場所 エアコン,庭園灯,仮説照明,洗濯機,水中ポンプ,洗面台など

EA940MH-11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグの型番EA940MH-11のページです。
型番EA940MH-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ

15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ

    15A x0.7m  漏電遮断器付延長コード

    15A x0.7m 漏電遮断器付延長コード

      15A/0.45m 漏電保護プラグ

      15A/0.45m 漏電保護プラグ

        15Ax10m 漏電遮断器付コード

        15Ax10m 漏電遮断器付コード

          AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)

          AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)

            15A x0.45m 漏電遮断プラグ

            15A x0.45m 漏電遮断プラグ

              AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]

              AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 12,060円 11,350円 16,820円 15,790円 10,250円 12,690円 7,070円
                通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ 電源タップ - 電源タップ - - 電源タップ -
                プラグ形状 A-3 - A-2+アース線 - - A-3 -
                ソケット形状 A-3ソケット - A-3ソケット - - A-3ソケット -
                - - - -
                許容電力(W) 1500 - 1500 - - 1500 -

                15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                EA940MH-12
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                プラグ形状詳細

                12,060円

                ( 13,266円 )
                1個 -

                2日目

                一部当日出荷可能

                L型ポッキンプラグ

                電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました