(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V/15A 漏電遮断コンセント

AC100V/15A 漏電遮断コンセント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,200円
税込単価
5,720円

【商品仕様】・屋内用・コンセント定格…AC100V、15A・定格感度電流…15...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • プラグ形状:
    A-2
  • ソケット形状:
    A-2ソケット
  • 色:
    サテングレー
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • 差込口個数/分割口:
    2
  • 動作時間:
    0.1秒以内(高速型)
  • 定格感度電流:
    15mA
  • サイズ:
    43×59.7×98.8(H)mm
  • メーカー型番:
    GRXB1515
  • メーカー:
    テンパール工業
  • 商品名:
    ビリビリガード

型番

EA940MF-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 全長:98mm
  • 定格:15A・AC100V(1,500W)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA940MF-1

1個

5,200( 5,720円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・屋内用
・コンセント定格…AC100V、15A
・定格感度電流…15mA
・動作時間…0.1秒以内(高速型)
・プラグ差込口…2個
・サイズ…43×59.7×98.8(H)mm
・JAN:4518340578913

カタログ

 

Loading...

EA940MF-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/15A 漏電遮断コンセントの型番EA940MF-1のページです。
型番EA940MF-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V/15A 漏電遮断コンセント

AC100V/15A 漏電遮断コンセント

    15A x0.45m 漏電遮断プラグ

    15A x0.45m 漏電遮断プラグ

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 5,200円 12,690円
      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
      商品タイプ 電源タップ 電源タップ
      プラグ形状 A-2 A-3
      ソケット形状 A-2ソケット A-3ソケット
      サテングレー
      定格電流(A) 15 15

      AC100V/15A 漏電遮断コンセントのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました