(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

15A/0.45m 漏電保護プラグ

15A/0.45m 漏電保護プラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,820円
税込単価
18,502円

【特長】元ブレーカーを落とさず安心作業。家庭や事務所の電源を使用する工事に最適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • プラグ形状:
    A-2+アース線
  • ソケット形状:
    A-3ソケット
  • 色:
  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • ケーブル長(m):
    0.45
  • 差込口個数/分割口:
    3
  • 動作時間:
    0.1秒以内
  • プラグ形状詳細:
    ポッキンプラグ(2P・3P兼用プラグ)
  • 過負荷:
    15A
  • 電線仕様:
    SVCT2.0mm2×3心
  • 重量:
    400g

型番

EA940ME-13 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格感度電流
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA940ME-13

高感度6mA

1個

16,820( 18,502円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
元ブレーカーを落とさず安心作業。
家庭や事務所の電源を使用する工事に最適。
動作時間0.1秒以内
コンセント定格5A・AC100V(1500W)
アース付き
ポッキンプラグ(2P・3P兼用プラグ)
【用途】
漏電保護プラグ
過負荷・漏電保護 兼用

EA940ME-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

15A/0.45m 漏電保護プラグの型番EA940ME-13のページです。
型番EA940ME-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

15A/0.45m 漏電保護プラグ

15A/0.45m 漏電保護プラグ

    15A x0.7m  漏電遮断器付延長コード

    15A x0.7m 漏電遮断器付延長コード

      15A x0.45m 漏電遮断プラグ

      15A x0.45m 漏電遮断プラグ

        15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ

        15A/1m[防雨型]漏電保護専用プラグ

          15Ax10m 漏電遮断器付コード

          15Ax10m 漏電遮断器付コード

            AC100V/15A 漏電遮断コンセント

            AC100V/15A 漏電遮断コンセント

              AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)

              AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)

                AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]

                AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 16,820円 11,350円 12,690円 12,060円 15,790円 5,200円 10,250円 7,070円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ - 電源タップ - -
                  プラグ形状 A-2+アース線 - A-3 A-3 - A-2 - -
                  ソケット形状 A-3ソケット - A-3ソケット A-3ソケット - A-2ソケット - -
                  - - サテングレー - -
                  許容電力(W) 1500 - 1500 1500 - - - -

                  15A/0.45m 漏電保護プラグのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました