(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA940AS-61、-66、-66A用]リード端子

[EA940AS-61、-66、-66A用]リード端子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
690円 ~ 1,150円
税込価格
759円 ~ 1,265円

【特長】・EA940AS-66、-66A用直径14mm2用リード端子(EA94...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    銅被鋼棒(鉄心(銅メッキ))
  • 詳細タイプ:
    リード端子

(i)ご注意

  • 連結式アース棒を単一式(上部)として使用する場合に必要となります。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
リード線サイズ
重量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8mm2×220mm
60g
4548745776485

1個

690( 759円 )

1日目

一部当日出荷可能

14mm2×220mm
122g
4548745776492

1個

1,150( 1,265円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EA940AS-66、-66A用直径14mm2用リード端子(EA940AS-67)
・EA940AS-61用直径10mm用リード端子(EA940AS-62)

(i)ご注意

  • 連結式アース棒を単一式(上部)として使用する場合に必要となります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA940AS-61、-66、-66A用]リード端子

[EA940AS-61、-66、-66A用]リード端子

    アース棒(丸型)

    アース棒(丸型)

      7φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付)

      7φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付)

        溶接・チッピングハンマー

        溶接・チッピングハンマー

          アース棒(丸型/連結式)

          アース棒(丸型/連結式)

            エスコ L型クランプ

            エスコ L型クランプ

              0- 150mm/ 60mm L型クランプ

              0- 150mm/ 60mm L型クランプ

                ケレンハンマー

                ケレンハンマー

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 690円 1,010円 1,520円 1,940円 2,250円 3,800円 2,520円 2,640円
                  通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - - その他
                  材質 銅被鋼棒(鉄心(銅メッキ)) 銅被鋼棒(鉄心(銅メッキ)) 銅被鋼棒(鉄心(銅メッキ)) - 銅被鋼棒(鉄心(銅メッキ)) - - -
                  詳細タイプ リード端子 アース棒 アース棒 ハンマー アース棒 - - ハンマー

                  [EA940AS-61、-66、-66A用]リード端子のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました