(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アース棒(丸型)

アース棒(丸型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,010円 ~ 4,000円
税込価格
1,111円 ~ 4,400円

【用途】電気溶接などの現場にて地面にアース棒を差し、接地をすることができます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    銅被鋼棒(鉄心(銅メッキ))
  • 銅被覆厚:
    4~7μ
  • 詳細タイプ:
    アース棒

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
サイズ
参考種別
リード線サイズ
重量
適合リード棒(下部)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
Φ7×500mm
D種
5.5mm2×150mm
170g
-
4548745752717

1個

1,010( 1,111円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ10×1000mm
B種
5.5mm2×200mm
640g
EA940AS-61、-61A
4548745776225

1個

2,250( 2,475円 )

1日目

一部当日出荷可能

Φ14×1200mm
A種
14mm2×220mm
1500g
EA940AS-66、-66A
4548745776232

1個

4,000( 4,400円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
電気溶接などの現場にて地面にアース棒を差し、接地をすることができます。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アース棒(丸型)

アース棒(丸型)

    7φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付)

    7φx 300mm アース棒(丸型/アース線3m付)

      [EA940AS-61、-66、-66A用]リード端子

      [EA940AS-61、-66、-66A用]リード端子

        アース棒(丸型/連結式)

        アース棒(丸型/連結式)

          アースクリップ 万力タイプ PSE-500

          アースクリップ 万力タイプ PSE-500

            0-205mm/457mm ロッキングCクランプ

            0-205mm/457mm ロッキングCクランプ

              200A/300A 20m 溶接中間ケーブル

              200A/300A 20m 溶接中間ケーブル

                0- 38mm/ 38mm シャコ万力

                0- 38mm/ 38mm シャコ万力

                  0- 150mm/ 60mm L型クランプ

                  0- 150mm/ 60mm L型クランプ

                    200A/300A 10m 溶接中間ケーブル

                    200A/300A 10m 溶接中間ケーブル

                      ムクステッシャー

                      ムクステッシャー

                        アースクリップ 万力タイプ EC-500

                        アースクリップ 万力タイプ EC-500

                          L型クランプ 電気溶接用品

                          L型クランプ 電気溶接用品

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 阪口製作所 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ マイト工業 阪口製作所 エスコ
                            通常価格 1,010円 1,520円 690円 2,250円 5,472円 4,440円 29,200円 2,680円 2,520円 18,740円 4,500円 7,254円 2,300円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 溶接機パーツ - その他 - - その他 その他 溶接機パーツ -
                            材質 銅被鋼棒(鉄心(銅メッキ)) 銅被鋼棒(鉄心(銅メッキ)) 銅被鋼棒(鉄心(銅メッキ)) 銅被鋼棒(鉄心(銅メッキ)) - - - - - - - - -
                            銅被覆厚 4~7μ 4~7μ - 4~7μ - - - - - - - - -
                            詳細タイプ アース棒 アース棒 リード端子 アース棒 - - ケーブル - - ケーブル - - -

                            アース棒(丸型)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コンセント用アース
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/10
                            アース棒は通常ホームセンターでは売っていないのでミスミさんで安価に購入できてよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました