(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA815GB-39
AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付] デンゲンコード

AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付] EA815GB-39

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
20,400円
税込単価
22,440円

【特長】・防雨キャップ付(屋外使用)・ポッキンプラグ付・コンセント定格は15A...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    その他
  • ソケット形状:
    A-3ソケット
  • 機能:
    防雨
  • 差込口個数/分割口:
    1
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • プラグ形状詳細:
    A-3+アース線
  • 電線仕様:
    SVCT2.0mm2×3心
  • 詳細1:
    防雨キャップ、ポッキンプラグ(2P・3P兼用プラグ)付
  • コンセント:
    接地付

型番

EA815GB-39 解除

Loading...

EA815GB-39 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 定格:15A・125V(1,500W)
 

【コード長】

  • EA815GB-36:5m
  • EA815GB-37:10m
  • EA815GB-38:20m
  • EA815GB-39:30m

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA815GB-39

30
5.0kg

1個

20,400( 22,440円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防雨キャップ付(屋外使用)
・ポッキンプラグ付
・コンセント定格は15A・125V接地付

カタログ

 

EA815GB-39で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]の型番EA815GB-39のページです。
型番EA815GB-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]

AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]

    AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)

    AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)

      三相200V/20A 延長コード[防雨型三相200V]

      三相200V/20A 延長コード[防雨型三相200V]

        AC125V/15A 延長コード(アース付/3口)

        AC125V/15A 延長コード(アース付/3口)

          AC125V/15A (3口)延長コード(アース・ポッキンプラグ付)

          AC125V/15A (3口)延長コード(アース・ポッキンプラグ付)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 7,070円 10,250円 13,090円 9,230円 10,250円
            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            プラグ形状 その他 その他 その他 その他 その他
            ソケット形状 A-3ソケット A-3ソケット その他 A-3ソケット A-3ソケット
            機能 防雨 防雨 防雨 - -
            差込口個数/分割口 1 3 1 3 3
            定格電流(A) 15 15 19 15 15

            AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]のレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            アース線付の装置の電源用
            評価 5.0満足度:5.02020/02/14
            自社で新しい製品の製作場所を新しく作ったので、その設備として使用しています。新たに整備している職場は、電源を取る場所が少なかったので、アース線付の装置の電源用としてこのAC125V/15A/ 5m 延長コード(アース付/防雨型)を購入して、電源ケーブルとしています。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            EA815GB-36
            EA815GB-37
            EA815GB-38
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ケーブル長
            (m)
            重量

            7,070円

            ( 7,777円 )
            1個 -

            2日目

            一部当日出荷可能

            51.0kg

            10,390円

            ( 11,429円 )
            1個 -

            1日目

            一部当日出荷可能

            101.8kg

            15,000円

            ( 16,500円 )
            1個 -

            1日目

            一部当日出荷可能

            203.4kg

            延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました