(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三相200V/20A 延長コード[防雨型三相200V]

三相200V/20A 延長コード[防雨型三相200V]

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
13,090円 ~ 26,490円
税込価格
14,399円 ~ 29,139円

エスコ 延長コード 三相200V/20A 延長コード[防雨型三相200V]。

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    その他
  • ソケット形状:
    その他
  • 機能:
    防雨
  • 差込口個数/分割口:
    1
  • 定格電流(A):
    19
  • 定格電圧(V):
    250
  • プラグ形状詳細:
    A-4
  • 電線仕様:
    SVCT2.0mm2×4心
  • コンセント定格:
    3800W
  • ソケット形状詳細:
    A-4

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【コード長】

  • EA815GB-10:5m
  • EA815GB-11:10m
  • EA815GB-12:20m

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5

1個

13,090( 14,399円 )

1日目

一部当日出荷可能

10

1個

17,700( 19,470円 )

1日目

一部当日出荷可能

20

1個

26,490( 29,139円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ 延長コード 三相200V/20A 延長コード[防雨型三相200V]。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三相200V/20A 延長コード[防雨型三相200V]

三相200V/20A 延長コード[防雨型三相200V]

    AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)

    AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)

      AC125V/15A/10m 延長コード(極太)

      AC125V/15A/10m 延長コード(極太)

        AC125V/15A 延長コード(アース付/3口)

        AC125V/15A 延長コード(アース付/3口)

          延長コード(ポッキンプラグ付)

          延長コード(ポッキンプラグ付)

            トリプルポッキン(アース付)

            トリプルポッキン(アース付)

              マルチタップ延長コード10m

              マルチタップ延長コード10m

                マルチタップ延長コード5m

                マルチタップ延長コード5m

                  AC125V/15A (3口)延長コード(アース・ポッキンプラグ付)

                  AC125V/15A (3口)延長コード(アース・ポッキンプラグ付)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド エスコ
                    通常価格 13,090円 10,250円 14,240円 9,230円 14,902円 21,969円 10,360円 7,767円 10,250円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                    プラグ形状 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - - その他
                    ソケット形状 その他 A-3ソケット A-3ソケット A-3ソケット - - - - A-3ソケット
                    機能 防雨 防雨 - - - - - - -
                    差込口個数/分割口 1 3 3 3 - - - - 3
                    定格電流(A) 19 15 15 15 15 15 15 15 15

                    三相200V/20A 延長コード[防雨型三相200V]のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                    高評価レビュー

                    3相200Vの延長
                    評価 5.0満足度:5.02022/03/16
                    急遽電源の延長が必要になり購入しました。防水コネクタになっており、品質的に問題ありませんでした。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    3相200Vの延長
                    評価 5.0満足度:5.02022/03/16
                    急遽電源の延長が必要になり購入しました。防水コネクタになっており、品質的に問題ありませんでした。

                    もっと読む 閉じる

                    1が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました