(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)

AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,250円 ~ 14,620円  特別価格 
税込価格
11,275円 ~ 16,082円  特別価格 

エスコ 延長コード AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    その他
  • ソケット形状:
    A-3ソケット
  • 色:
  • 機能:
    防雨
  • 差込口個数/分割口:
    3
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • プラグ形状詳細:
    A-3+アース線
  • 電線仕様:
    SVCT2.0mm2×3心
  • コンセント定格:
    1500W
  • 詳細1:
    防雨キャップ付
  • 詳細2:
    ポッキンプラグ付
  • 電線許容電流:
    22A

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

1個

10,250( 11,275円 )

1日目

一部当日出荷可能

20

1個

14,620円

13,984

( 15,382円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ 延長コード AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)

AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)

    AC125V/15A 延長コード(アース付/3口)

    AC125V/15A 延長コード(アース付/3口)

      AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]

      AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]

        メーカー エスコ エスコ エスコ
        通常価格 10,250円 9,230円 7,070円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
        プラグ形状 その他 その他 その他
        ソケット形状 A-3ソケット A-3ソケット A-3ソケット
        その他 -
        機能 防雨 - 防雨
        差込口個数/分割口 3 3 1

        AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました