(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A 延長コード(アース付/3口)

AC125V/15A 延長コード(アース付/3口)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,230円 ~ 13,620円
税込価格
10,153円 ~ 14,982円

【特長】アース付き許容電流:22Aコンセント定格15A・125V1500Wまで...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    その他
  • ソケット形状:
    A-3ソケット
  • 色:
    その他
  • 差込口個数/分割口:
    3
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • プラグ形状詳細:
    A-3+アース線
  • 電線仕様:
    SVCT2.0mm2×3心
  • コンセント定格:
    1500Wまで
  • 詳細1:
    トリプルポッキンプラグ付
  • 許容電流:
    22A
  • 入数:
    1本入り

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
コードカラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
オレンジ

1個

9,230( 10,153円 )

1日目

一部当日出荷可能

20
グリーン

1個

13,620( 14,982円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
アース付き
許容電流:22A
コンセント定格15A・125V1500Wまで
トリプルポッキンプラグ付
【用途】
アース付き延長コード
アース線は、落雷や漏電によって漏れ出した電流を、外に逃がすための役割を担っています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A 延長コード(アース付/3口)

AC125V/15A 延長コード(アース付/3口)

    AC125V/15A (3口)延長コード(アース・ポッキンプラグ付)

    AC125V/15A (3口)延長コード(アース・ポッキンプラグ付)

      AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)

      AC125V/15A (3口)延長コード(防雨型・アース付)

        15Ax10m 漏電遮断器付コード

        15Ax10m 漏電遮断器付コード

          三相200V/20A 延長コード[防雨型三相200V]

          三相200V/20A 延長コード[防雨型三相200V]

            AC125V/15A/10m 延長コード(極太)

            AC125V/15A/10m 延長コード(極太)

              トリプルポッキン(アース付)

              トリプルポッキン(アース付)

                延長コード(ポッキンプラグ付)

                延長コード(ポッキンプラグ付)

                  AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]

                  AC125V/15A(1口)延長コード[防雨型・アース付]

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 日動工業 日動工業 エスコ
                    通常価格 9,230円 10,250円 10,250円 15,790円 13,090円 14,240円 21,969円 14,902円 7,070円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                    プラグ形状 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                    ソケット形状 A-3ソケット A-3ソケット A-3ソケット A-3ソケット その他 A-3ソケット - - A-3ソケット
                    その他 - - - - - - -
                    差込口個数/分割口 3 3 3 3 1 3 - - 1
                    定格電流(A) 15 15 15 15 19 15 15 15 15

                    AC125V/15A 延長コード(アース付/3口)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました