(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC12V ポータブル電源

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC12V ポータブル電源

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
27,160円
税込単価
29,876円

【商品仕様】・AC/DCどちらからも充電できます。・充電時間…約8時間(AC1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 重量:
    8kg
  • タイプ:
    ポータブル電源
  • サイズ:
    410×370×110mm
  • 型式:
    PD-350
  • メーカー:
    セルスター工業(CELLSTAR)
  • 入力電圧:
    AC100V/DC12V
  • 出力電圧:
    DC12V(DCターミナル:最大30A、シガーライター:最大10A)〈内蔵インバーター〉
  • 最大出力(W):
    150
  • 充電時間:
    約8時間(AC100V)/約10時間(シガーライターDC12V)〈ポータブル電源〉
  • 定格出力:
    120W、10A(シガーソケット時)

型番

EA812HB-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA812HB-6

1個

27,160( 29,876円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・AC/DCどちらからも充電できます。
・充電時間…約8時間(AC100V)/
約10時間(シガーライターDC12V)
〈ポータブル電源〉
・出力電圧…DC12V
(DCターミナル:最大30A、シガーライター:最大10A)
〈内蔵インバーター〉
・入力電圧…DC12V
・出力電圧…AC100V
・最大出力…150W
・定格出力…128W
・サイズ…410×370×110mm
・重量…8kg
・付属の電源コードで簡単に充電可能
・夜間の作業に便利なパワーライト付
・コンセント2個、シガーライター、端子出力装備
・ディーゼルエンジン車及び4000CC以上の車のスターターとしての使用はできません。
・JAN:4548745060294

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC12V ポータブル電源の型番EA812HB-6のページです。
型番EA812HB-6に関する仕様情報を記載しております。

DC12V ポータブル電源のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました