(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10W スピーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

10W スピーカー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,600円
税込単価
11,660円

【商品仕様】・定格入力…10W・定格インピーダンス…8Ω・出力音圧レベル…10...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 防水性:
  • 重量:
    1.4kg
  • 材質:
    ASA樹脂:ホーンマウス、レフレクター、カバー、ブラケットカバー・SUS304:ブラケット
  • サイズ:
    152×232×239(L)mm
  • メーカー:
    ユニペックス(UNI-PEX)
  • 使用温度範囲:
    -20~55℃(結露のないこと)
  • 入力極性:
    2芯キャプタイヤコードVCTF0.5×2C(+:黒、COM:白)
  • 再生周波数帯域:
    320Hz~7.5kHz(偏差20dB以内)
  • 出力音圧レベル:
    108dB(1W/1m)
  • 取付金具:
    U字形ブラケットS形
  • 型式:
    CK-231/10
  • 定格インピーダンス:
  • 定格入力:
    10W
  • 指向角度:
    水平60°、垂直85°(2kHz-6dB)
  • 防塵・防水性能:
    IP65

型番

EA763CS-1A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • Lowインピーダンス
  • 防滴型
  • サイズ:152×232×239(H)mm
  • 外部突起規制対応品

使用方法・使用事例

使用方法

■アンプとスピーカーの接続方法

 

【LOWインピーダンス】

10W スピーカー  製品仕様関連画像
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763CS-1A

1個

10,600( 11,660円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・定格入力…10W
・定格インピーダンス…8Ω
・出力音圧レベル…108dB(1W/1m)
・再生周波数帯域…320Hz/7.5kHz(偏差20dB以内)
・指向角度…水平60°、垂直85°(2kHz-6dB)
・サイズ…152x232x239(L)mm
・重量…1.4kg
・入力極性…2芯キャプタイヤコードVCTF0.5×2C(+:黒、COM:白)
・材質…ASA樹脂:ホーンマウス、レフレクター、カバー、ブラケットカバー
SUS304:ブラケット
・取付金具…U字形ブラケットS形
・防塵・防水性能…IP65
・使用温度範囲…-20℃/55℃(結露のないこと)
・車載適合品
・JISC5504ホーンスピーカーに準拠
・角型小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付が可能です。
本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
・設置上のご注意:水抜き穴が下になるように設置して下さい。
油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部分が劣化し、落下などの事故の原因となります。
・JAN:4548745697742

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10W スピーカーの型番EA763CS-1Aのページです。
型番EA763CS-1Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10W スピーカー

10W スピーカー

    YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

    YAZAWA ハンドメガホンミニ5W

      メガホン(防水タイプ)

      メガホン(防水タイプ)

        ミニメガホン“ウエストホーン”

        ミニメガホン“ウエストホーン”

          笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製

          笛(ホイッスル)シルバー 12個組 真ちゅう製

            メガホン(防滴タイプ)

            メガホン(防滴タイプ)

              メガホン

              メガホン

                ホイッスル No.21~25

                ホイッスル No.21~25

                  ミニメガホン“ハンディーホン”

                  ミニメガホン“ハンディーホン”

                    [建設機械用]スピーカー&アンプセット

                    [建設機械用]スピーカー&アンプセット

                      5Wメガホン

                      5Wメガホン

                        メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)

                        メガホン レイニーメガホン ルミナスメガPlus (耐水・蓄光タイプ)

                          ショルダーメガホン

                          ショルダーメガホン

                            メーカー エスコ YAZAWA TOA ユニペックス アズワン TOA ノボル電機 トーヨーセフティー ユニペックス エスコ エスコ ノボル電機 TOA
                            通常価格 10,600円 1,481円 9,290円 16,663円 9,285円 19,889円 19,381円 170円 10,136円 29,970円 3,240円 16,564円 37,578円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   1日目   8日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - ハンズフリータイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ ハンズフリータイプ
                            防水性 - - - - - -
                            重量 1.4kg - - - - - - - - マイク:約200g / アンプ:約270g / ホーンスピーカ:約900g 277g - -
                            材質 ASA樹脂:ホーンマウス、レフレクター、カバー、ブラケットカバー・SUS304:ブラケット - - - - - - - - - ABS樹脂 - -
                            サイズ 152×232×239(L)mm - - - - - - - - ホーンスピーカ:口径/225×140mm、全長/188mm / アンプ:90(W)×89.5(D)×35(H)mm / マイク:Φ22.8×427mm Φ97×155mm - -

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました