(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バックル(201ステンレス製/100個)【100個入り】

バックル(201ステンレス製/100個)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
17,290円 ~ 35,500円  特別価格 
税込価格
19,019円 ~ 39,050円  特別価格 

・EA463E-3~-6、EA463EG-2~-6用・シングルとダブルの両方の...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    SUS201
  • 詳細2:
    EA463E-3~-6、EA463EG-2~-6用
  • 入数:
    100個

(i)ご注意

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.35(1/4")

1パック

100個入り

17,290( 19,019円 )

1日目

一部当日出荷可能

9.53(3/8")

1パック

100個入り

17,400( 19,140円 )

1日目

一部当日出荷可能

12.7(1/2")

1パック

100個入り

23,500円

19,688

( 21,657円 )

1日目

一部当日出荷可能

15.88(5/8")

1パック

100個入り

29,290円

24,533

( 26,986円 )

1日目

一部当日出荷可能

19.05(3/4")

1パック

100個入り

35,500円

27,988

( 30,787円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・EA463E-3~-6、EA463EG-2~-6用
・シングルとダブルの両方のクランプに適応します。

(i)ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バックル(201ステンレス製/100個)

バックル(201ステンレス製/100個)

    クリップ(304ステンレス製/100個)

    クリップ(304ステンレス製/100個)

      スクリューロックバックル(SS)

      スクリューロックバックル(SS)

        3/4" 金属バンド用ブラケット(フレア型)

        3/4" 金属バンド用ブラケット(フレア型)

          スクリューユニット(ステンレス製/25組)

          スクリューユニット(ステンレス製/25組)

            12.7mmx6m マーキングテープ(ステンレス製)

            12.7mmx6m マーキングテープ(ステンレス製)

              FCPプレート

              FCPプレート

                メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)

                メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)

                  結束バンドツール

                  結束バンドツール

                    1/4" - 3/4"  バンドツール

                    1/4" - 3/4" バンドツール

                      メタルタイ メタルプレート

                      メタルタイ メタルプレート

                        メタルコンテント・マウントベース(接着タイプ)(金属検出機用・標準)

                        メタルコンテント・マウントベース(接着タイプ)(金属検出機用・標準)

                          薄型固定具

                          薄型固定具

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ パンドウイット ヘラマンタイトン エスコ エスコ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット
                            通常価格 17,290円 10,300円 21,487円 1,570円 19,390円 5,080円 4,090円 6,785円 23,620円 39,340円 5,756円 6,822円 2,173円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 SUS201 ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス - ナイロン - - ステンレス ナイロン ナイロン
                            詳細2 EA463E-3~-6、EA463EG-2~-6用 EA463EB-3~-6用 EA463EB-3~-6用 - - - - - - - - - -
                            入数 100個 100個 - 1個 - - - - - - - - -

                            バックル(201ステンレス製/100個)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました