(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA463EG-3
30m バンド(201ステンレス製)バンドのみ 3/8X30M バンド(201ステンレスセイ)

30m バンド(201ステンレス製)バンドのみ EA463EG-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
25,190円
税込単価
27,709円

・バックルはEA463EJ-2~6をお使いください。5サイズございます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

型番

EA463EG-3 解除

Loading...

EA463EG-3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(mm)
耐荷重(kg)
厚み(mm)
使用ツール
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA463EG-3

9.5(3/8")
408
0.63
EA463EE-1、旧-2、-2A、-3、-4、-7、-8

1個

25,190( 27,709円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・バックルはEA463EJ-2~6をお使いください。
5サイズございます。

(i)ご注意

EA463EG-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30m バンド(201ステンレス製)バンドのみの型番EA463EG-3のページです。
型番EA463EG-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

30m バンド(201ステンレス製)バンドのみ

30m バンド(201ステンレス製)バンドのみ

    10mmx10m 自在バンド(304ステンレス製)

    10mmx10m 自在バンド(304ステンレス製)

      1" x 30m バンド(201ステンレス製)

      1" x 30m バンド(201ステンレス製)

        30m 自在バンド(ステンレス製)

        30m 自在バンド(ステンレス製)

          金属バンド用ブラケット(3/4"用・ストレート型)

          金属バンド用ブラケット(3/4"用・ストレート型)

            エンボスマーカー(ステンレステープ用)

            エンボスマーカー(ステンレステープ用)

              クリップ(304ステンレス製/100個)

              クリップ(304ステンレス製/100個)

                自在クランプセット(ステンレス製)

                自在クランプセット(ステンレス製)

                  コンクリート用押し込み型固定具

                  コンクリート用押し込み型固定具

                    スクリューロックバックル(SS)

                    スクリューロックバックル(SS)

                      スクリューユニット(ステンレス製/25組)

                      スクリューユニット(ステンレス製/25組)

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ パンドウイット エスコ エスコ
                        通常価格 21,300円 7,747円 82,190円 18,610円 1,530円 165,000円 10,300円 17,370円 6,752円 21,487円 19,390円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                        全長(mm) 30000 10000 30000 30500 - - - - - - -
                        材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - - ステンレス - - -
                        材質詳細 SUS201 SUS304 SUS201(つや消し仕上げ) - - - - - - - -

                        30m バンド(201ステンレス製)バンドのみのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA463EG-2
                        EA463EG-4
                        EA463EG-5
                        EA463EG-6
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日

                        (mm)
                        耐荷重
                        (kg)
                        厚み
                        (mm)
                        使用ツール

                        21,300円

                        ( 23,430円 )
                        1個 -

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        6.4(1/4")2270.51EA463EE-1、旧-2、-2A、-3、-4、-7、-8

                        34,000円

                        ( 37,400円 )
                        1個 -

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        12.7(1/2")6800.76EA463EE-3、-4、-7、-8

                        41,190円

                        ( 45,309円 )
                        1個 -

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        15.9(5/8")8500.76EA463EE-3、-4、-7、-8

                        50,800円

                        ( 55,880円 )
                        1個 -

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        19.1(3/4")10200.76EA463EE-3、-4、-7、-8

                        結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました