(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4" - 3/4"  バンドツール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1/4" - 3/4" バンドツール

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
39,340円
税込単価
43,274円

【商品仕様】・適応バンドサイズ…1/4"(6.35mm)/3/4"(19.05...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    荷造機
  • 適合バンド:
    帯鉄
  • 適合バンド幅(mm):
    4.77(3/16")~19.05(3/4")
  • 全長(mm):
    280
  • 重量(kg):
    2.0
  • 引張り能力:
    1080kgf
  • メーカー型番:
    C00169
  • メーカー:
    BAND-IT(バンド・イット)

(i)ご注意

型番

EA463EE-4 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

1/4" - 3/4" バンドツール 取扱説明書11/4" - 3/4" バンドツール 取扱説明書2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA463EE-4

1個

39,340( 43,274円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適応バンドサイズ…1/4"(6.35mm)/3/4"(19.05mm)
・重量…2.0kg
・引張り能力…1,080kgf
・カッター内蔵
・全長…280mm
・EA463BC、BD、BE、E、EB、EGシリーズ用
・JAN:4518340145092

(i)ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1/4" - 3/4" バンドツールの型番EA463EE-4のページです。
型番EA463EE-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4" - 3/4"  バンドツール

1/4" - 3/4" バンドツール

    3/4" -1・1/4" バンドツール

    3/4" -1・1/4" バンドツール

      結束バンドツール

      結束バンドツール

        スクリューユニット(ステンレス製/25組)

        スクリューユニット(ステンレス製/25組)

          バックル(201ステンレス製/100個)

          バックル(201ステンレス製/100個)

            PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

            PF管支持用省スペースプッシュマウントタイ

              3/4" 金属バンド用ブラケット(フレア型)

              3/4" 金属バンド用ブラケット(フレア型)

                タイベース TBSシリーズ

                タイベース TBSシリーズ

                  メタルマウント

                  メタルマウント

                    結束 バンド固定具 KNPベース

                    結束 バンド固定具 KNPベース

                      クリップ(304ステンレス製/100個)

                      クリップ(304ステンレス製/100個)

                        スクリューロックバックル(SS)

                        スクリューロックバックル(SS)

                          ステンレススチールマウント

                          ステンレススチールマウント

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ヘラマンタイトン エスコ 東洋技研 パンドウイット カメダデンキ エスコ エスコ パンドウイット
                            通常価格 39,340円 202,890円 23,620円 19,390円 17,290円 5,294円 1,570円 4,549円 4,243円 1,820円 10,300円 21,487円 12,225円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 荷造機 荷造機 荷造機 - - - - - - - - - -
                            適合バンド 帯鉄 帯鉄 帯鉄 - - - - - - - - - -
                            適合バンド幅(mm) 4.77(3/16")~19.05(3/4") 19~31.8(3/4"~1 1/4") - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 280 400 195 - - - - - - - - - -
                            重量(kg) 2.0 5.3 0.26 - - - - - - - - - -

                            1/4" - 3/4" バンドツールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました