(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1/4" - 3/8"  バンドツール

1/4" - 3/8" バンドツール

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,170円
税込単価
6,787円

【商品仕様】・適応バンドサイズ…1/4"(6.35)/3/8"(9.53)・ラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

型番

EA463EE-2A 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

1/4" - 3/8" バンドツール 取扱説明書
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ荷造機適合バンド帯鉄
適合バンド幅(mm)6.35(1/4")~9.53(3/8")全長(mm)205

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA463EE-2A

1個

6,170( 6,787円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適応バンドサイズ…1/4"(6.35)/3/8"(9.53)
・ラチェット機構
・EA463BC-50/-228、EA463E-3、EB-3、EG-2・-3用
・締めてカットができます
・全長…205mm
・JAN:4518340752238

(i)ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

1/4" - 3/8" バンドツールの型番EA463EE-2Aのページです。
型番EA463EE-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1/4" - 3/8"  バンドツール

1/4" - 3/8" バンドツール

    ステンレススチールマウント

    ステンレススチールマウント

      結束バンドツール

      結束バンドツール

        ビニバー専用リング

        ビニバー専用リング

          FCPプレート

          FCPプレート

            2方向挿入タイプステンレス固定具

            2方向挿入タイプステンレス固定具

              スクリューユニット(ステンレス製/25組)

              スクリューユニット(ステンレス製/25組)

                クリップ型固定具

                クリップ型固定具

                  メタルマウント

                  メタルマウント

                    1/4" - 3/4"  バンドツール

                    1/4" - 3/4" バンドツール

                      ビス止めタイプ タイマウント TY

                      ビス止めタイプ タイマウント TY

                        メタルタイ メタルプレート

                        メタルタイ メタルプレート

                          吊りボルトタイ スペシャルシリーズ

                          吊りボルトタイ スペシャルシリーズ

                            メーカー エスコ パンドウイット エスコ カメダデンキ パンドウイット パンドウイット エスコ パンドウイット パンドウイット エスコ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 6,170円 12,225円 23,620円 800円 4,090円 12,352円 19,390円 8,447円 4,243円 39,340円 2,129円 5,756円 8,467円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 荷造機 - 荷造機 - - - - - - 荷造機 - - -
                            適合バンド 帯鉄 - 帯鉄 - - - - - - 帯鉄 - - -
                            適合バンド幅(mm) 6.35(1/4")~9.53(3/8") - - - - - - - - 4.77(3/16")~19.05(3/4") - - -
                            全長(mm) 205 - 195 - - - - - - 280 - - -

                            1/4" - 3/8" バンドツールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト