(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA463EC-3
クリップ(304ステンレス製/100個)【100個入り】 3/8 クリップ(304ステンレスセイ/100コ)

クリップ(304ステンレス製/100個) EA463EC-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,300円
税込単価
11,330円

【型番】:EA463EC-3、EA463EC-4、EA463EC-5、EA46...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    SUS200/300
  • 詳細2:
    EA463EB-3~-6用
  • 入数:
    100個

(i)ご注意

型番

EA463EC-3 解除

Loading...

EA463EC-3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA463EC-3

9.53(3/8")

1パック

100個入り

10,300( 11,330円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【型番】:EA463EC-3、EA463EC-4、EA463EC-5、EA463EC-6
【材質】:SUS200/300
【詳細】:EA463EB-3~-6用

(i)ご注意

EA463EC-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップ(304ステンレス製/100個)の型番EA463EC-3のページです。
型番EA463EC-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリップ(304ステンレス製/100個)

クリップ(304ステンレス製/100個)

    スクリューロックバックル(SS)

    スクリューロックバックル(SS)

      3/4" 金属バンド用ブラケット(フレア型)

      3/4" 金属バンド用ブラケット(フレア型)

        バックル(201ステンレス製/100個)

        バックル(201ステンレス製/100個)

          スクリューユニット(ステンレス製/25組)

          スクリューユニット(ステンレス製/25組)

            12.7mmx6m マーキングテープ(ステンレス製)

            12.7mmx6m マーキングテープ(ステンレス製)

              金属バンド用ブラケット(3/4"用・ストレート型)

              金属バンド用ブラケット(3/4"用・ストレート型)

                メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)

                メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)

                  メタルタイ メタルプレート

                  メタルタイ メタルプレート

                    FCPプレート

                    FCPプレート

                      薄型固定具

                      薄型固定具

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット パンドウイット
                        通常価格 10,300円 21,487円 1,570円 17,290円 19,390円 5,080円 1,530円 6,785円 5,756円 4,090円 2,173円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        材質 ステンレス - ステンレス SUS201 ステンレス ステンレス ステンレス ナイロン ステンレス - ナイロン
                        材質詳細 SUS200/300 - - - バンド・ハウジング:ステンレス(SUS300)、スクリュー:SUS410 SUS304SS - - - - -
                        詳細2 EA463EB-3~-6用 EA463EB-3~-6用 - EA463E-3~-6、EA463EG-2~-6用 - - - - - - -
                        入数 100個 - 1個 100個 - - 1個 - - - -

                        クリップ(304ステンレス製/100個)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA463EC-4
                        EA463EC-5
                        EA463EC-6
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日

                        (mm)

                        13,800円

                        ( 15,180円 )

                        100個入り

                        1パック -

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        12.7(1/2")

                        17,290円

                        ( 19,019円 )

                        100個入り

                        1パック -

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        15.88(5/8")

                        22,100円

                        ( 24,310円 )

                        100個入り

                        1パック -

                        1日目

                        一部当日出荷可能

                        19.05(3/4")

                        結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました