(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

30m バンド(201ステンレス製)ケース付き

30m バンド(201ステンレス製)ケース付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
26,290円 ~ 48,629円  特別価格 
税込価格
28,919円 ~ 53,492円  特別価格 

バックルはEA463EJ-3~6をお使いください。4サイズございます。

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    30000
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    SUS201
  • ケースサイズ(mm):
    302×243

(i)ご注意

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
幅(mm)
耐荷重(kg)
厚み(mm)
ケース色
使用ツール
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9.5(3/8")
400
0.63
イエロー
EA463EE-1、旧-2、-2A、-3、-4、-7、-8

1個

26,290( 28,919円 )

2日目

一部当日出荷可能

12.7(1/2")
670
0.76
ブルー
EA463EE-3、-4、-7、-8

1個

33,690円

27,989

( 30,788円 )

1日目

一部当日出荷可能

15.9(5/8")
840
0.76
グリーン
EA463EE-3、-4、-7、-8

1個

40,530円

33,660

( 37,026円 )

1日目

一部当日出荷可能

19.1(3/4")
1010
0.76
レッド
EA463EE-3、-4、-7、-8

1個

48,629( 53,492円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バックルはEA463EJ-3~6をお使いください。
4サイズございます。

(i)ご注意

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

30m バンド(201ステンレス製)ケース付き

30m バンド(201ステンレス製)ケース付き

    30m バンド(201ステンレス製)バンドのみ

    30m バンド(201ステンレス製)バンドのみ

      10mmx10m 自在バンド(304ステンレス製)

      10mmx10m 自在バンド(304ステンレス製)

        12.7mmx6m マーキングテープ(ステンレス製)

        12.7mmx6m マーキングテープ(ステンレス製)

          インシュロック デュオリング 耐候グレード

          インシュロック デュオリング 耐候グレード

            結束バンド固定具(耐熱性タイプ)

            結束バンド固定具(耐熱性タイプ)

              ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

              ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ナイロン

                ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ポリプロピレン

                ミニチュアマウントベース 金属検知タイプ ポリプロピレン

                  30m 自在バンド(ステンレス製)

                  30m 自在バンド(ステンレス製)

                    SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)

                    SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm 黒 (100個入)

                      SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm (100個入)

                      SapiSelco ケーブルタイ固定具 ネジ込 9mm (100個入)

                        セキュロック パドロックシリーズ

                        セキュロック パドロックシリーズ

                          SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型 4mm 黒 100個入

                          SapiSelco ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型 4mm 黒 100個入

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ ヘラマンタイトン ミスミ ABB(THOMAS&BETTS) ABB(THOMAS&BETTS) エスコ SapiSelco SapiSelco ヘラマンタイトン SapiSelco
                            通常価格 26,290円 21,300円 7,747円 5,080円 3,583円 3,728円 6,102円 60,690円 18,610円 2,056円 1,947円 7,261円 4,006円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            全長(mm) 30000 30000 10000 - - - - - 30500 - - - -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス - - - - - ステンレス - - - -
                            材質詳細 SUS201 SUS201 SUS304 - - - - - - - - - -
                            ケースサイズ(mm) 302×243 - - - - - - - - - - - -

                            30m バンド(201ステンレス製)ケース付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました