(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:POG1010-25
屋外盤用キャビネット POG オクガイヨウバンヨウキャビネットPOG

屋外盤用キャビネット POG POG1010-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,439円
税込単価
78,583円

【特長】・IP55をクリア! 防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネットです...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    鉄製
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    2.3
  • 代表規格:
    なし

Loading...

POG1010-25 の仕様・寸法情報

商品情報

防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット

代表例

代表例

  • キャビネット本体は、板金のつなぎ目がない全溶接構造。
  • 防錆性能が大幅に向上。
  • ドア裏面には配線用ダクトのスタッドナットを設置。
  • キャビネット側面に段差がないので側面連結が可能。

製品仕様

保護構造IP55(片扉) IP54(両扉)
構造水切・防水・パッキン付
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
板厚ドア1.6mm ボデー1.6mm
ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル)
塗装色ベージュ マンセル5Y7/1 (日塗工 G25-70B)
クリーム マンセル 2.5Y9/1 (日塗工 G22-90B)
片扉分解図

片扉分解図

両扉分解図

両扉分解図

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
保護機能(耐環境性)
塗装色
ドア形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POG1010-25

1000
1015
250
IP54
ベージュ(5Y7/1)
両扉

1個

71,439( 78,583円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IP55をクリア! 防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネットです。
・キャビネット本体は、板金のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
・屋根の形状が端面レスになり、錆の要因が減少
・扉下部面に勾配を設置し、雨水のたまりが減少
・基板は鉄製
・ドア裏面には配線用ダクトのスタッドナットを設置(M5×H10mm 2 ケ所)
【用途】
・屋外設置する分電盤・制御盤に使用するボックスとして

カタログ

 

POG1010-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外盤用キャビネット POGの型番POG1010-25のページです。
型番POG1010-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外盤用キャビネット POG

屋外盤用キャビネット POG

    引込計器盤用キャビネット MI

    引込計器盤用キャビネット MI

      RUL形キャビネット

      RUL形キャビネット

        RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

        RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(ルーバー・遮光板付タイプ)

          扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

          扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

            OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)

            OR-LA 屋外用熱機器収納キャビネット (水切、パッキン付)

              盤用キャビネット RXGB

              盤用キャビネット RXGB

                OW-A ウインドウキャビネット(屋根つき)

                OW-A ウインドウキャビネット(屋根つき)

                  CN-U CN形ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

                  CN-U CN形ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

                    FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじ付)

                    FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじ付)

                      屋外盤用キャビネット POTシリーズ

                      屋外盤用キャビネット POTシリーズ

                        OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット 深さ250mm

                        OR・ORB 屋外用制御盤キャビネット 深さ250mm

                          CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形

                          CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形

                            メーカー 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 内外電機
                            通常価格 13,799円 23,492円 26,480円 30,238円 19,899円 31,375円 15,253円 36,078円 8,094円 72,446円 82,793円 32,437円 15,741円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   2日目~   5日目~   3日目~   2日目~   3日目~   2日目~   3日目~   7日目~   9日目   2日目~   5日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル その他開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル パチン錠 ネジ止め ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル
                            基板・中板 鉄製 木製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 木製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 -

                            屋外盤用キャビネット POGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            POG1010-20
                            POG1010-20K
                            POG1010-25K
                            POG1012-20
                            POG1012-20K
                            POG1012-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            保護機能(耐環境性) 塗装色 ドア形式

                            92,299円

                            ( 101,529円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10001015200IP54ベージュ(5Y7/1)両扉

                            92,299円

                            ( 101,529円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10001015200IP54クリーム(2.5Y9/1)両扉

                            71,439円

                            ( 78,583円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            10001015250IP54クリーム(2.5Y9/1)両扉

                            82,925円

                            ( 91,218円 )
                            1個 -

                            9日目

                            12001015200IP54ベージュ(5Y7/1)両扉

                            82,925円

                            ( 91,218円 )
                            1個 -

                            9日目

                            12001015200IP54クリーム(2.5Y9/1)両扉

                            83,263円

                            ( 91,589円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            12001015250IP54ベージュ(5Y7/1)両扉

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました