(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MS-Tシリーズ(非可逆) 電磁開閉器 箱入

MS-Tシリーズ(非可逆) 電磁開閉器 箱入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
7,803円 ~ 34,308円
税込価格
8,583円 ~ 37,739円

三菱電磁開閉器。【特長】・グローバル対応・補助接点はツイン接点を採用・端子カバ...

詳細情報を確認する

  • 動作方式:
    非可逆式
  • コイル定格電圧(V):
    AC200
  • 極数:
    3
  • 仕様:
    交流操作
  • 主回路電圧(V):
    200
  • 定格絶縁電圧(V):
    690
  • 定格インパルス耐電圧(kV):
    6
  • 定格周波数(Hz):
    50/60
  • サーマルリレーのリセット方式:
    手動リセット式(標準仕様)
  • 組合せるサーマルリレー:
    2素子付サーマルリレー付
  • 操作コイル 操作回路仕様:
    標準仕様
  • 押しボタン操作:
    押しボタン無標準仕様

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

外形図

外形図

形名非可逆MS-T10MS-T12MS-T21MS-T35MS-T50
定格容量(kW)
AC-3級
200~220V2.22.73.77.5/34(35)11/50
380~440V2.747.515/3222/48
500~550V2.75.57.515/2622/38
標準形サーマルリレーのヒータ定格(呼び)
(A)
0.12
0.24
0.5
0.9
1.7
2.5
5
9
0.17
0.35
0.7
1.3
2.1
3.6
6.6
0.12
0.24
0.5
0.9
1.7
2.5
5
9
0.17
0.35
0.7
1.3
2.1
3.6
6.6
11
0.12
0.24
0.5
0.9
1.7
2.5
5
9
0.17
0.35
0.7
1.3
2.1
3.6
6.6
11 15
0.24
0.5
0.9
1.7
2.5
5
9
15
29
0.35
0.7
1.3
2.1
3.6
6.6
11
22
0.24
0.5
0.9
1.7
2.5
5
9
15
29
42
0.35
0.7
1.3
2.1
3.6
6.6
11
22
35
補助接点構成非可逆標準1a1a1b2a2b
特殊1b2a-
サイズ(単位:mm)


A165176231
B76104135
C97.5110126

型番リスト

型番
モータ容量/サーマル呼び AC220V(kW/A)
補助接点
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
フレームサイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2/1.3
1a
165
76
97.5
T10
6

1個

7,803( 8,583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4/2.1
1a
165
76
97.5
T10
6

1個

7,803( 8,583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75/3.6
1a
165
76
97.5
T10
-

1個

7,803( 8,583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5/6.6
1a
165
76
97.5
T10
-

1個

7,803( 8,583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.2/9
1a
165
76
97.5
T10
-

1個

7,803( 8,583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75/3.6
1a1b
165
76
97.5
T12
-

1個

8,239( 9,063円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5/6.6
1a1b
165
76
97.5
T12
-

1個

8,239( 9,063円 )

5日目

2.2/9
1a1b
165
76
97.5
T12
-

1個

8,239( 9,063円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.7/15
2a2b
176
104
110
T21
10

1個

15,205( 16,726円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.5/22
2a2b
231
135
126
T35
-

1個

19,350( 21,285円 )

5日目

7.5/29
2a2b
231
135
126
T35
10

1個

22,255( 24,481円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11/42
2a2b
231
135
126
T50
-

1個

34,308( 37,739円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱電磁開閉器。
【特長】
・グローバル対応
・補助接点はツイン接点を採用
・端子カバー標準装備
【用途】
・モータの始動停止及びモータの焼損保護に便利

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MS-Tシリーズ(非可逆) 電磁開閉器 箱入

MS-Tシリーズ(非可逆) 電磁開閉器 箱入

    電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ

    電磁開閉器 開放形 標準仕様 (非可逆式) MSO-Tシリーズ

      MSO-2×Tシリーズ(可逆) 電磁開閉器 交流操作

      MSO-2×Tシリーズ(可逆) 電磁開閉器 交流操作

        MS-Tシリーズ電磁開閉器

        MS-Tシリーズ電磁開閉器

          新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器

          新SC・NEO SCシリーズ 電磁開閉器

            非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100Vタイプ

            非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100Vタイプ

              非可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24Vタイプ

              非可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24Vタイプ

                非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ

                非可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200Vタイプ

                  NT ノントリップスイッチ

                  NT ノントリップスイッチ

                    可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200V

                    可逆型電磁開閉器コイル電圧AC200V

                      可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V

                      可逆型電磁開閉器コイル電圧AC100V

                        可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24V

                        可逆型電磁開閉器コイル電圧DC24V

                          MSシリーズ高感度コンタクタ

                          MSシリーズ高感度コンタクタ

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 富士電機機器制御 ミスミ ミスミ ミスミ 日東工業 ミスミ ミスミ ミスミ 三菱電機
                            通常価格 7,803円 3,690円 10,610円 9,270円 3,517円 2,459円 4,656円 2,459円 2,365円 5,636円 6,331円 10,272円 4,897円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            動作方式 非可逆式 非可逆式 可逆式 非可逆式 - 非可逆式 非可逆式 非可逆式 - 可逆式 可逆式 可逆式 -
                            コイル定格電圧(V) AC200 - - DC24 - AC100 DC24 AC200 - AC200 AC100 DC24 DC24
                            極数 3 3 - 2 - 3 3 3 - 3 3 3 -
                            仕様 交流操作 交流操作 交流操作 直流操作形 - - - - - - - - 直流操作形
                            主回路電圧(V) 200 - - 200 - - - - - - - - -

                            MS-Tシリーズ(非可逆) 電磁開閉器 箱入のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/10
                            当社で設計して製作している製品の油圧系に使用しています。油圧ポンプを駆動する電動モーターのON-OFF用としてこの商品を装置の躯体に取り付けて使用しています。入手困難な時だったのでミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械修理
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/27
                            古い機械の修理で必要となりました。
                            既存電磁開閉器の配線が油で固まってしまっており、別の場所に設置する必要上、箱入りを選択しました。
                            メーカー在庫がありませんでしたが、ミスミさんには在庫があり、とても助かりました。お客様にも喜ばれました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            主電源の開閉
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/18
                            キー付き非常停止で主電源を開閉しました。担当者以外の運転操作はできません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電磁開閉器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました